text.skipToContent text.skipToNavigation
VTOF 系列

VTOF 系列

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
全屏
您的配置
VTOF 系列真空吸盘代号
VT O F - 0040-020 N - M3 M
VT 系列
VT = 真空吸盘
O 形状
O = 椭圆形
F 类型
F = 扁平
0040-020 直径
0070 - 035 = 7.0 x 3.5 mm
0150 - 050 = 15.0 x 5.0 mm
0180 - 060 = 18.0 x 6.0 mm
0300 - 100 = 30.0 x 10.0 mm
0450 - 150 = 45.0 x 15.0 mm
0600 - 200 = 60.0 x 20.0 mm
N N = 丁腈橡胶
S = 硅橡胶
M3 连接螺纹
M3 = M3
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M 螺纹类型
M = 外螺纹
F = 内螺纹

VTOF... 型真空吸盘(内螺纹)

* = 吸盘的材料(订购时需注明 N 或 S),其中 N = 丁腈橡胶吸盘,S = 硅橡胶吸盘

橡橡胶件尺寸公差按 M3 - DIN7715



真空吸盘 B1 B dn G1 H LG1 L1 L SW1 Z 橡胶件 螺纹接头
VTOF-0150-050*-M5F 5,5 5,0 1,2 M5 F 22 5,5 15,5 15 8 0,7 VTOF-0150-050* NPV-C-M5-F
VTOF-0180-060*-M5F 7,0 6,0 1,5 M5 F 22 5,5 18,5 18 8 0,8 VTOF-0180-060* NPV-C-M5-F
VTOF-0300-100*-1/8F 11,5 9,4 2,5 G1/8 F 25 9,0 30,5 30 14 1,5 VTOF-0300-100* NPV-P-1/8-F
VTOF-0450-150*-1/4F 16,5 14,4 3,0 G1/4 F 36 12,0 46,0 45 17 2,0 VTOF-0450-150* NPV-Q-1/4-F
VTOF-0600-200*-1/4F 22,0 20,0 3,5 G1/4 F 36 12,0 61,0 60 17 2,5 VTOF-0600-200* NPV-Q-1/4-F
VTOF-0750-250*-1/4F 27,5 25,0 3,5 G1/4 F 36 12,0 77,0 75 17 2,8 VTOF-0750-250* NPV-Q-1/4-F
VTOF-0900-300*-1/4F 33,0 30,0 3,5 G1/4 F 36 12,0 92,5 90 17 3,5 VTOF-0900-300* NPV-Q-1/4-F

Tolerances on dimensions for elastomer parts according to M3 - DIN 7715
We think you are in United States.
Update your location?