铰接式流量控制阀代号
为了正确选择单向流量控制阀,请按如下步骤进行: 1)计算气缸一个行程的耗气量 2)确定气缸的行程时间 3)由 1 和 2 计算出所需流量 4)查阅曲线可得到所需的流量控制阀的型号
M | CU | 7 | 2 | M5 |
M |
调节方式 M = 手旋 S = 旋手 |
CU |
组装方式 CU = 单向节流(装在气缸上使用) VU = 单向节流(装在阀工作口上使用) CO = 双向节流 |
7 |
形式 6 = 针形(旋手操作) 7 = 针形(手旋操作) |
2 |
最大公称直径(mm) 02 = Ø 1.5 04 = Ø 2 06 = Ø 4 08 = Ø 7 10 = Ø 12 |
M5 |
接口 M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 |
To ensure the right choice of unidirectional flow controller, proceed as follows: calculate the quantity of air in Nl/min (see cylinder Table); determine the stroke time of the cylinder; refer to graph to see which controller is the right type.