text.skipToContent text.skipToNavigation
SCU, MCU, SVU, MVU, SCO, MCO 系列

SCU, MCU, SVU, MVU, SCO, MCO 系列

单向和双向
接口 M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
这些系列的单向和双向流量控制阀的外形尺寸很小,便于直接安装在气缸或阀上。

以下型号的管接头及消声套均可与这些铰接式流量控制阀配套使用,但需分开订购:
- 6610、6620 型快插式管接头
- 1610、1620 型快拧式管接头
- 1170 型卡套式管接头
- 2023 型管道接头
- 2905 型消声套

注:只有接口为 G1/2 的铰接式流量控制阀的铰接接头与阀一起供货。
 
Series
  • 1(current)
  • 2
找到 17 件产品
  • 1(current)
  • 2
结构形式 针形
类别 单向和双向流量控制
材料 不锈钢阀体和调节螺钉(M5)、黄铜阀体和调节螺钉(G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2),
丁腈橡胶密封件
安装方式 外螺纹
接口 M5 - G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2
安装位置 任意
工作温度 0 ÷ 80°C (干燥空气 - 20°C)
可按要求定制特殊类型的产品 1 ÷ 10 bar
公称压力 6 bar
公称流量 见流量特性曲线
公称直径 M5 = 1.5 mm;G1/8 = 2 mm;G1/4 = 4 mm;G3/8 = 7 mm;G1/2 = 12 mm
介质 经过滤的压缩空气,无需油雾润滑。
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用 ISO VG32 润滑油)
铰接式流量控制阀代号
为了正确选择单向流量控制阀,请按如下步骤进行: 1)计算气缸一个行程的耗气量 2)确定气缸的行程时间 3)由 1 和 2 计算出所需流量 4)查阅曲线可得到所需的流量控制阀的型号
M CU 7 2 M5
M 调节方式
M = 手旋
S = 旋手
CU 组装方式
CU = 单向节流(装在气缸上使用)
VU = 单向节流(装在阀工作口上使用)
CO = 双向节流
7 形式
6 = 针形(旋手操作)
7 = 针形(手旋操作)
2 最大公称直径(mm)
02 = Ø 1.5
04 = Ø 2
06 = Ø 4
08 = Ø 7
10 = Ø 12
M5 接口
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
To ensure the right choice of unidirectional flow controller, proceed as follows: calculate the quantity of air in Nl/min (see cylinder Table); determine the stroke time of the cylinder; refer to graph to see which controller is the right type.
We think you are in United States.
Update your location?