text.skipToContent text.skipToNavigation
KL 系列

KL 系列

2/2-way - Normally Closed (NC)
3/2-way - Normally Closed (NC) and Normally Open (NO)
3/2-way - Universal (UNI)
Series KLE are miniaturised solenoid valves with a width of only 10 mm. The body is designed in such a way it can be mounted both on manifold and on subbase and the valve is available in 2-way normally closed and in 3-way normally closed, open and universal version. The use of a longer coil allowed to increase the pressure values the valves can withstand.

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
气动参数
工作方式 二位三通,常闭 [NC],常开 [NO]
截止式
用螺钉安装在阀板上
0.65 mm
10 Nl/min (aria @ 6 bar ΔP 1 bar)
0.15
0 ÷ 5 (NO) … 7 bar (NC)
0 ÷ +50°C
经过滤的压缩空气(过滤精度等级符合 ISO 8573-1 3.4.3)或惰性气体
打开 < 10 ms,关闭 < 10 ms
单稳按钮式任意
与介质接触的材料 direct acting poppet type
公称直径 工程塑料
NBR(可按要求提供氟橡胶)
不锈钢
电气参数 0.6 ... 1.6 mm
kv (l/min) 24 V DC - 12 V DC - 6 V DC (可按要求提供其他电压)
±10%
0.9 W(带发光指示灯时为 0.95 W)
100%,连续工作
插座或 300 mm 引出线
IP50
可按要求定制特殊类型的产品 0 ÷ 2 ... 9 bar
工作温度 0 ÷ 50 °C
介质 filtered compressed air, unlubricated, according to ISO 8573-1:2010 class [3:4:3], inert gas
响应时间(ISO 12238) ON <10 ms – OFF <10 ms
手控装置 monostable or bistable - only for 3/2 versions
安装位置 in any position
与介质接触的材料
阀体 PBT
密封件 FKM
内部零件 stailess steel - brass

电气参数
电压 6 ... 24 V DC - other voltages on demand
电压允差 ±10%
功率消耗 1 W - 1.3/0.3 W - 4/1 W
循环周期 ED 100%
电气接口 connector mod. 121-8... - M8 connector mod. CS... (the M8 connection of the valve accepts polarity reversal)
Protection class IP50 with connector 121-8... - IP65 with M8 connector
全屏
您的配置
系列电磁阀代号
KLE 0 4 0 A6 3 A Y 1 3 M
KLE 系列
0 基体设计形式
0 = 单阀
1 = 单排气路板
4 阀位数
00 = 单阀
01 = 单阀座
02 ~ 99 = 气路板
0 机能
0 = 单阀座或气路板
3 = 二位三通(NC)
4 = 二位三通(NO)
5 = 二位三通(NC,电接口方向旋转 180°)
6 = 二位三通(NO,电接口方向旋转 180°)
A6 接口
0 = 板式连接
2 = 气路板,侧出口,M5 螺纹连接
3 公称直径
3 = Ø 0.65 mm
A 材料
K = 工程塑料阀体 ,增强丁腈橡胶阀芯密封件,其他密封件为丁腈橡胶
F = 工程塑料阀体,氟橡胶阀芯密封件,其他密封件为丁腈橡胶
Y 引出线形式
1 = 90° 方向插座(带保护功能和指示灯)
2 = 90° 方向插座(带保护功能)
3 = 90° 方向插座
B = 直列式插座(带保护功能和指示灯)
C = 直列式插座(带保护功能)
D = 直列式插座
F = 300 mm 引出线(带保护功能和指示灯)
G = 300 mm 引出线(带保护功能)
H = 300 mm 引出线
1 电磁铁电压
1 = 6V DC
2 = 12V DC
3 = 24V DC
3 类型
= 用于安装在塑料界面上
M = 用于安装在金属界面上
M FIXING
M = fixing screws for metal
P = fixing screws for plastic
OPTIONS
= standard
OX1 = for use with oxygen (non volatile residual less than 550 mg/m²)
We think you are in United States.
Update your location?