Solenoid valve - 2/2-way NO - series PD interface
系列 PL
Supplied with:
2x O-Rings
2x M3x20 screws for mounting on metal
2x Ø3x23 screws for mounting on plastic (opt. P)
2x O-Rings
2x M3x20 screws for mounting on metal
2x Ø3x23 screws for mounting on plastic (opt. P)
Series
Accessories
Solenoide valves - PL000-1B7-PF22
Solenoide valves - PL000-9B7-PF22
Solenoide valves - PL000-9B7-PF23
addtocart.popup.message.success
请求的数量已部分确认
产品 {0} 已在您的购物车中,数量为 {1} 。您可以从购物车页面更新数量
产品未激活
由于库存不足,无法将此产品添加到购物车
数量必须大于零
产品 {0} 允许的最小数量为 {1}
产品 {0} 允许的最大数量为 {1}
产品 {0} 的包装尺寸是 {1}
无法将代码 {0} 的产品添加到此购物车
出现错误,请稍后重试或联系客户支持
PL 系列电磁阀代号
PL | 0 | 00 | - | 3 | 0 | 3 | - | PL | 2 | 3 |
PL | 系列 |
0 |
基体设计形式 0 = 单阀座 1 = 单排气路板 2 = 双排气路板 |
00 |
阀位数 00 = 板式连接 01 = 单阀座 02 ~ 99 = 气路板 |
3 |
机能 0 = 单阀座或气路板 3 = 二位三通(NC) 5 = 二位三通(NC,电接口方向旋转 180°) |
0 |
接口 0 = 板式连接 2 = 气路板,侧出口,M5 螺纹接口 3 = 气路板,侧出口, ø3 快插接头 4 = 气路板,侧出口, ø4 快插接头 6 = 气路板,底出口,M5 螺纹接口 7 = 气路板,底出口, ø3 快插接头 8 = 气路板,底出口, ø4 快插接头 |
3 |
公称直径 3 = Ø 1.5 mm 6 = Ø 1.5 mm (可用于真空应用) |
PL |
材料 PL = 工程塑料阀体,FKM 阀芯密封件,其他密封件为 NBR |
2 |
引出线形式 2 = 2 个引脚,间距 9.4 mm |
3 |
电磁铁电压 2 = 12V DC 3 = 24V DC |
FIXING = fixing screws for metal P = fixing screws for plastics |
|
MANUAL OVERRIDE = not required or not applicable T = mono/bistable (push/turn type) |
|
OPTIONS = standard OX1 = for use with oxygen (non volatile residual less than 550 mg/m²) |
型号 | 机能 | 公称直径 (mm) | kv (l/min) | 工作压力 (bar) | 基体材料 | Seals material | 手动优先 | Power (W) | 机能图符号 |
PL000-9B7-PF2* | 2/2 NO | 1,6 | 0,62 | 0 ÷ 6,5 | PBT | FKM | no | 2,7 | EV02 |
PL000-9B7-BF2* | 2/2 NO | 1,6 | 0,62 | 0 ÷ 6,5 | brass | FKM | no | 2,7 | EV02 |
- VOLTAGE
- FIXING (see CODING EXAMPLE)