直动式微型电磁阀
PL 系列
二位三通,常闭(NC)
接口 M5(单阀座)或 ø3、ø4 快插接头(气路板)
接口 M5(单阀座)或 ø3、ø4 快插接头(气路板)
PL 系列直动式微型电磁阀为二位三通直动式电磁阀,可提供常闭(NC)的机能。板 式安装可选择单阀座或气路板。
注:电磁阀需单独选配插座。如需应用于交流电压,可选择带桥式整流功能的125- 900 型插座(详细参数可参阅 2/1.18.05)。
注:电磁阀需单独选配插座。如需应用于交流电压,可选择带桥式整流功能的125- 900 型插座(详细参数可参阅 2/1.18.05)。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
addtocart.popup.message.success
请求的数量已部分确认
产品 {0} 已在您的购物车中,数量为 {1} 。您可以从购物车页面更新数量
产品未激活
由于库存不足,无法将此产品添加到购物车
数量必须大于零
产品 {0} 允许的最小数量为 {1}
产品 {0} 允许的最大数量为 {1}
产品 {0} 的包装尺寸是 {1}
无法将代码 {0} 的产品添加到此购物车
出现错误,请稍后重试或联系客户支持
气动参数 | |
工作方式 | 二位三通,常闭 [NC] |
与介质接触的材料 | 截止式 用螺钉安装在阀板上 |
气动连接 | on subbase |
电气参数 | 0.8 ... 1.6 mm |
Kv(l/min) | 0.30 ... 0.62 |
可按要求定制特殊类型的产品 | 0 ÷ 3.5 ... 10 bar |
工作温度 | 0 ÷ +50°C 经过滤的压缩空气(过滤精度等级符合 ISO 8573-1 5.4.4)或惰性气体 |
介质 | 打开 |
响应时间(ISO 12238) | ON <10 ms - OFF <15 ms |
手控装置 | mono/bistable - PBT 3/2 versions only |
安装位置 | in any position |
与介质接触的材料 | |
阀体 | 工程塑料 |
密封件 | FKM - NBR - EPDM |
内部零件 | 不锈钢 |
电气参数 |
|
电压 | 6 ... 110 V DC |
电压允差 | ±10% |
功率消耗 | 1.2 ... 2.7 W |
循环周期 | ED 100% |
电气接口 | 插座(符合 DIN 43650 标准,C 类,引脚间距 9.4 mm) |
Protection class | IP65(带插座) |
可按要求定制特殊类型的产品 |
PL 系列电磁阀代号
PL | 0 | 00 | 3 | 0 | 3 | PL | 2 | 3 |
PL | 系列 |
0 |
基体设计形式 0 = 单阀座 1 = 单排气路板 2 = 双排气路板 |
00 |
阀位数 00 = 板式连接 01 = 单阀座 02 ~ 99 = 气路板 |
3 |
机能 0 = 单阀座或气路板 3 = 二位三通(NC) 5 = 二位三通(NC,电接口方向旋转 180°) |
0 |
接口 0 = 板式连接 2 = 气路板,侧出口,M5 螺纹接口 3 = 气路板,侧出口, ø3 快插接头 4 = 气路板,侧出口, ø4 快插接头 6 = 气路板,底出口,M5 螺纹接口 7 = 气路板,底出口, ø3 快插接头 8 = 气路板,底出口, ø4 快插接头 |
3 |
公称直径 3 = Ø 1.5 mm 6 = Ø 1.5 mm (可用于真空应用) |
PL |
材料 PL = 工程塑料阀体,FKM 阀芯密封件,其他密封件为 NBR |
2 |
引出线形式 2 = 2 个引脚,间距 9.4 mm |
3 |
电磁铁电压 2 = 12V DC 3 = 24V DC |
FIXING = fixing screws for metal P = fixing screws for plastics |
|
MANUAL OVERRIDE = not required or not applicable T = mono/bistable (push/turn type) |
|
OPTIONS = standard OX1 = for use with oxygen (non volatile residual less than 550 mg/m²) |