text.skipToContent text.skipToNavigation
系列 PL

系列 PL

注:随阀供应 1 个接口密封垫和 2 个安装螺钉。
全屏
您的配置
PL 系列电磁阀代号
PL 0 00 - 3 0 3 - PL 2 3
PL 系列
0 基体设计形式
0 = 单阀座
1 = 单排气路板
2 = 双排气路板
00 阀位数
00 = 板式连接
01 = 单阀座
02 ~ 99 = 气路板
3 机能
0 = 单阀座或气路板
3 = 二位三通(NC)
5 = 二位三通(NC,电接口方向旋转 180°)
0 接口
0 = 板式连接
2 = 气路板,侧出口,M5 螺纹接口
3 = 气路板,侧出口, ø3 快插接头
4 = 气路板,侧出口, ø4 快插接头
6 = 气路板,底出口,M5 螺纹接口
7 = 气路板,底出口, ø3 快插接头
8 = 气路板,底出口, ø4 快插接头
3 公称直径
3 = Ø 1.5 mm
6 = Ø 1.5 mm (可用于真空应用)
PL 材料
PL = 工程塑料阀体,FKM 阀芯密封件,其他密封件为 NBR
2 引出线形式
2 = 2 个引脚,间距 9.4 mm
3 电磁铁电压
2 = 12V DC
3 = 24V DC
FIXING
= fixing screws for metal
P = fixing screws for plastics
MANUAL OVERRIDE
= not required or not applicable
T = mono/bistable (push/turn type)
OPTIONS
= standard
OX1 = for use with oxygen (non volatile residual less than 550 mg/m²)

Series PL solenoid valve - 3/2-way NO IN-LINE



型号 机能 公称直径 (mm) kv (l/min) 工作压力 (bar) 基体材料 Seals material 手动优先 Power (W) 机能图符号
PL000-B01-PF2* 3/2 NO IN-LINE 1,1 0,34 0 ÷ 7 PBT FKM no 2,7 EV05
PL000-B01-SF2* 3/2 NO IN-LINE 1,1 0,34 0 ÷ 7 PPS FKM no 2,2 EV05
* add
- VOLTAGE
- FIXING (see CODING EXAMPLE)

We think you are in United States.
Update your location?