直动式微型隔膜电磁阀
K8DV 系列
二位二通.常闭(NC)
K8DV 系列直动式微型隔膜电磁阀提供二位二通机能、常闭类型,常用于腐蚀性流体和 热敏感流体的流路通断。电磁阀采用隔膜式结构,通过膜片的设计,流体介质与电磁阀内 部所有的金属零件隔离,并且能最大限度的隔离位于阀体上部的电磁铁产生的热量。 注:隔膜电磁阀选型时,须确认介质的种类,并根据材料的兼容性选择合适的阀体、膜片 材料。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
气动参数 | |
工作方式 | 2/2 NC |
与介质接触的材料 | direct acting with fluid separation membrane |
公称直径 | cartridge seat in manifold - on subbase |
电气参数 | 0.7 mm |
kv (l/min) | 0.1 |
可按要求定制特殊类型的产品 | 0 ÷ 2.1 bar (FKM/EPDM) / 0 ÷ 1.5 bar (FFKM) |
工作温度 | 5 ÷ 50 °C (FKM/EPDM) / 20 ÷ 50 °C (FFKM) |
介质 | inert or corrosive liquids and gases compatible with the materials in contact |
响应时间 (ISO 12238) | ON ≤ 10 ms - OFF ≤ 15 ms |
安装位置 | in any position |
与介质接触的材料 | |
阀体 | PEEK |
密封件 | FKM - EPDM - FFKM |
电气参数 |
|
电压 | 3 ... 24 V DC - other voltages on demand |
电压允差 | ±10% |
功率消耗 | 0.6 W |
循环周期 | ED 100% |
电气接口 | 2 pins 0.5 x 0.5 pitch 4 mm |
Protection class | IP00 |
K8 系列电磁阀代号
K8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | K | 2 | 3 |
K8 | 系列 |
0 |
基体设计形式 0 = 单阀 |
0 |
阀位数 00 = 单阀 |
3 |
机能 0 = 单阀座 3 = 二位三通(NC) 4 = 二位三通(NO) 5 = 二位二通(NC) 6 = 二位二通(NO) |
0 |
结构形式和密封件材料 0 = 截止式,氟橡胶密封件 |
3 |
公称直径 3 = Ø 0.5 mm (工作压力 1 ÷ 7 bar) 6 = Ø 0.5 mm (工作压力 -1 ÷ 4 bar) 6 = Ø 0.7 mm (工作压力 -1 ÷ 3 bar) |
K |
材料 K = 不锈钢基体,黄铜外壳 |
2 |
引出线形式 2 = 2 个引脚,间距 4 mm |
3 |
电磁铁电压 1 = 6V DC(0.6 W) 2 = 12V DC(0.6 W) 3 = 24V DC(0.6 W) |
OPTIONS: = standard OX1 = for use with oxygen (non volatile residual less than 550 mg/m²) |