铰接式流量控制阀代号
为了正确选择单向流量控制阀,请按如下步骤进行: 1)计算气缸一个行程的耗气量 2)确定气缸的行程时间 3)由 1 和 2 计算出所需流量 4)查阅曲线可得到所需的流量控制阀的型号
P | M | CU | 7 | 4 | 1/8 | 4 |
P | 系列 |
M |
调节方式 M = 手旋 S = 旋手 |
CU |
组装方式 CU = 单向节流(装在气缸上使用) VU = 单向节流(装在阀工作口上使用) CO = 双向节流 |
7 |
形式 6 = 针形(旋手操作) 7 = 针形(手旋操作) |
4 |
最大公称直径(mm) 02 = Ø 1.5 04 = Ø 2 06 = Ø 4 08 = Ø 7 |
1/8 |
接口 M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 |
4 |
连接管外径(mm) 4 = Ø 4 6 = Ø 6 8 = Ø 8 10 = Ø 10 12 = Ø 12 |
型号 | A | B | G | H | L | N | S | W | SW |
M5 | 4 | 8.6 | 3.5 | 21.5 | 18 | 5.7 | 8 | 8 | |
M5 | 6 | 10.4 | 3.5 | 21.5 | 19 | 5.7 | 8 | 8 | |
PSVU 604-1/8-4 | G1/8 | 4 | 11.6 | 5 | 27 | 21 | 7.75 | 14 | 12 |
PSVU 604-1/8-6 | G1/8 | 6 | 11.6 | 5 | 27 | 21 | 7.75 | 14 | 12 |
PSVU 604-1/8-8 | G1/8 | 8 | 13.9 | 5 | 27 | 22.5 | 7.75 | 14 | 12 |
PSVU 606-1/4-6 | G1/4 | 6 | 13.9 | 6 | 30.5 | 24.5 | 9.25 | 18.6 | 15 |
PSVU 606-1/4-8 | G1/4 | 8 | 13.9 | 6 | 30.5 | 24.5 | 9.25 | 18.6 | 15 |
PSVU 606-1/4-10 | G1/4 | 10 | 16.1 | 6 | 30.5 | 27 | 9.25 | 18.6 | 15 |
PSVU 608-3/8-10 | G3/8 | 10 | 20.2 | 7 | 36.5 | 29 | 11 | 22 | 18 |
PSVU 608-3/8-12 | G3/8 | 12 | 20.2 | 7 | 36.5 | 29 | 11 | 22 | 18 |