铰接式流量控制阀
PSCU, PMCU, PSVU, PMVU, PSCO, PMCO 系列
单向和双向, 接口 M5, G1/8, G1/4, G3/8, 其中:
金属铰接接头(M5)
工程塑料铰接接头(G1/8, G1/4, G3/8)
金属铰接接头(M5)
工程塑料铰接接头(G1/8, G1/4, G3/8)
这些系列的单向和双向流量控制阀的外形尺寸很小,便于直接安装在气缸或阀上。流 量控制阀和铰接的管接头一起供货。
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
结构形式 | 针形 |
类别 | 单向和双向流量控制 |
材料 | M5 接口:不锈钢阀体和调节螺钉;黄铜开槽夹头和铰接接头;工程塑料旋手:丁腈橡胶密封件 G1/8 - G1/4 - G3/8 接口:黄铜阀体、调节螺钉和开槽夹头;工程塑料旋手和铰接接头;丁腈橡胶密封件 |
安装方式 | 外螺纹 |
接口 | M5 - G1/8 - G1/4 - G3/8 |
安装位置 | 任意 |
工作温度 | 0 ÷ 60°C (干燥空气 - 20°C) |
可按要求定制特殊类型的产品 | 1 ÷ 10 bar |
公称压力 | 6 bar |
公称流量 | 见流量特性曲线 |
公称直径 | M5 = 1.5 mm;G1/8 = 2 mm;G1/4 = 4 mm;G3/8 = 7 mm |
介质 | 经过滤的压缩空气,无需油雾润滑。 如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用 ISO VG32 润滑油) |
铰接式流量控制阀代号
为了正确选择单向流量控制阀,请按如下步骤进行: 1)计算气缸一个行程的耗气量 2)确定气缸的行程时间 3)由 1 和 2 计算出所需流量 4)查阅曲线可得到所需的流量控制阀的型号
P | M | CU | 7 | 4 | 1/8 | 4 |
P | 系列 |
M |
调节方式 M = 手旋 S = 旋手 |
CU |
组装方式 CU = 单向节流(装在气缸上使用) VU = 单向节流(装在阀工作口上使用) CO = 双向节流 |
7 |
形式 6 = 针形(旋手操作) 7 = 针形(手旋操作) |
4 |
最大公称直径(mm) 02 = Ø 1.5 04 = Ø 2 06 = Ø 4 08 = Ø 7 |
1/8 |
接口 M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 |
4 |
连接管外径(mm) 4 = Ø 4 6 = Ø 6 8 = Ø 8 10 = Ø 10 12 = Ø 12 |