text.skipToContent text.skipToNavigation
PSVU 系列

PSVU 系列

单向流量控制阀,安装在阀上使用。可通过旋手进行流量调节。
接口:M5, G1/8, G1/4 和 G3/8。
Series
找到 1 件产品
流量控制阀 - PSVU 604-1/8-6
全屏
您的配置
铰接式流量控制阀代号
为了正确选择单向流量控制阀,请按如下步骤进行: 1)计算气缸一个行程的耗气量 2)确定气缸的行程时间 3)由 1 和 2 计算出所需流量 4)查阅曲线可得到所需的流量控制阀的型号
P M CU 7 4 1/8 4
P 系列
M 调节方式
M = 手旋
S = 旋手
CU 组装方式
CU = 单向节流(装在气缸上使用)
VU = 单向节流(装在阀工作口上使用)
CO = 双向节流
7 形式
6 = 针形(旋手操作)
7 = 针形(手旋操作)
4 最大公称直径(mm)
02 = Ø 1.5
04 = Ø 2
06 = Ø 4
08 = Ø 7
1/8 接口
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
4 连接管外径(mm)
4 = Ø 4
6 = Ø 6
8 = Ø 8
10 = Ø 10
12 = Ø 12

PSVU 系列流量控制阀(阀用,单向)



型号 A B G H L N S W SW
M5 4 8.6 3.5 21.5 18 5.7 8 8
M5 6 10.4 3.5 21.5 19 5.7 8 8
PSVU 604-1/8-4 G1/8 4 11.6 5 27 21 7.75 14 12
PSVU 604-1/8-6 G1/8 6 11.6 5 27 21 7.75 14 12
PSVU 604-1/8-8 G1/8 8 13.9 5 27 22.5 7.75 14 12
PSVU 606-1/4-6 G1/4 6 13.9 6 30.5 24.5 9.25 18.6 15
PSVU 606-1/4-8 G1/4 8 13.9 6 30.5 24.5 9.25 18.6 15
PSVU 606-1/4-10 G1/4 10 16.1 6 30.5 27 9.25 18.6 15
PSVU 608-3/8-10 G3/8 10 20.2 7 36.5 29 11 22 18
PSVU 608-3/8-12 G3/8 12 20.2 7 36.5 29 11 22 18


We think you are in United States.
Update your location?