text.skipToContent text.skipToNavigation
90 系列

90 系列

单作用和双作用.磁传.可调气缓冲
缸径 32. 40. 50. 63. 80. 100. 125
90 系列气缸可用于需要高耐腐蚀性的关键应用(例如近海、船舶、食品)。

该系列气缸通常配备有可调节气动缓冲的行程末端缓冲器。
此外,它们还配备了机械缓冲装置,可以减少活塞到达冲程末端时的冲击噪音。
 
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
结构形式 端盖与缸筒无拉杆设计
与介质接触的材料 单作用和双作用
设计 ISO 15552
材料 不锈钢端盖、缸筒及活塞杆,丁腈橡胶密封件
安装方式 脚架,前或后耳轴支架,螺纹销,端盖螺母
行程
工作温度 0 ÷ 80°C(干燥空气为 -20°C)
可按要求定制特殊类型的产品 1 ÷ 10 bar
速度 10 ÷ 1000 mm/s(空载)
介质 洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用 ISO VG32润滑油)
全屏
您的配置
90 系列气缸代号
90 M 2 A 50 A 200
90 系列
M 类型
M = 标准型,磁传
2 工作方式
1 = 单作用(前弹簧)
2 = 双作用,前、后可调气缓冲
6 = 双作用,双出杆,前、后可调气缓冲
机能图符号
CS06
CD09
CD13
A 材料
A = AISI 316 不锈钢金属件,丁腈橡胶密封件
V = AISI 316 不锈钢金属件,氟橡胶密封件
50 缸径
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
125 = 125 mm
A 安装附件
A = 标准型带活塞杆锁紧螺母型号 U
200 行程(mm)
= 标准型
V = 氟橡胶杆端密封件
We think you are in United States.
Update your location?