PL000-401-ST2C
电磁阀
孔径 | Ø 1.1 |
系列名称 | PL |
电压 | 24 V DC - 2.2 W - PPS |
手控装置 | Not required or not applicable |
电气连接 | Industrial standard connection (9.4) |
基体类型 | Single sub-base (M5 only) or interface |
安装方式 | Fixing screws for metal |
材料 | PPS body - Low Temperature NBR seals (on demand) |
阀接口 | ISO 15218 interface - 3/2-way |
阀位数 | ISO 15218 or Series PD interface |
机能 | 3/2-way - NO |
addtocart.popup.message.success
请求的数量已部分确认
产品 {0} 已在您的购物车中,数量为 {1} 。您可以从购物车页面更新数量
产品未激活
由于库存不足,无法将此产品添加到购物车
数量必须大于零
产品 {0} 允许的最小数量为 {1}
产品 {0} 允许的最大数量为 {1}
产品 {0} 的包装尺寸是 {1}
无法将代码 {0} 的产品添加到此购物车
出现错误,请稍后重试或联系客户支持
型号 | 机能 | 公称直径 (mm) | kv (l/min) | 工作压力 (bar) | 基体材料 | Seals material | 手动优先 | Power (W) | 机能图符号 |
PL000-40B-PF2* | 3/2 NO | 0,8 | 0,30 | 0 ÷ 10 | PBT | FKM | no | 1,2 | EV05 |
PL000-40B-SF2* | 3/2 NO | 0,8 | 0,30 | 0 ÷ 10 | PPS | FKM | no | 1,2 | EV05 |
PL000-401-PF2* | 3/2 NO | 1,1 | 0,34 | 0 ÷ 7 | PBT | FKM | no | 2,7 | EV05 |
PL000-401-PF2*T | 3/2 NO | 1,1 | 0,34 | 0 ÷ 7 | PBT | FKM | mono/bistable | 2,7 | EV09 |
PL000-401-SF2* | 3/2 NO | 1,1 | 0,34 | 0 ÷ 7 | PPS | FKM | no | 2,2 | EV05 |
PL000-405-PF2* | 3/2 NO | 1,5 | 0,42 | 0 ÷ 6 | PBT | FKM | no | 2,7 | EV05 |
PL000-405-PF2*T | 3/2 NO | 1,5 | 0,42 | 0 ÷ 6 | PBT | FKM | mono/bistable | 2,7 | EV09 |
PL000-405-SF2* | 3/2 NO | 1,5 | 0,42 | 0 ÷ 6 | PPS | FKM | no | 2,2 | EV05 |
PL000-405-SF2* | 3/2 NO | 1,5 | 0,42 | 0 ÷ 6,5 | PPS | FKM | no | 2,2 |
- VOLTAGE
- FIXING (see CODING EXAMPLE)