text.skipToContent text.skipToNavigation

MCU 704-1/8

系列名称   M
组装   On cylinders unidirectional
类型   Needle (manual operated)
接口   G1/8
公称直径   Ø 2 max
全屏
您的配置

MCU 系列流量控制阀(气缸用,单向)

注:与 6610、6620、1610、1620、2023、1170 型管接头配套使用。M5 接口的流量控制阀必须连同上述规格 M6 接口的管接头配套使用。



型号 A H L S SW SW1 Z
MCU 704-1/8 G1/8 5 41 12,5 12 7 46


We think you are in United States.
Update your location?