text.skipToContent text.skipToNavigation
31 系列

31 系列

单作用.双作用.双作用防旋转.磁传
缸径 12. 16. 20. 25. 32. 40. 50. 63. 80. 100(符合 UNITOP 标准)
31 系列气缸是一种紧凑型的带磁传的气缸.轴向尺寸小、可安装于狭小的空间内.其缸筒由铝型材制成.具有很好的刚性。可使用耳轴、脚架等附件进行安装。

气缸的缸径从 12 至 100 mm 共十种.有单作用和双作用两种工作方式。气缸内均无可调气缓冲装置。气缸的三边均有两根相互平行的 T 型槽.可以直接安装磁性接近开关。

注:1. 安装附件及磁性接近开关需单独订购
2. 磁性接近开关请参阅 1/9.05 页
3. 单作用气缸的最大行程为 25 mm
4. 防旋转气缸的最大行程为 100 mm
Series
Accessories
结构形式 紧凑型
与介质接触的材料 单作用和双作用,磁传
材料 铝合金型材缸筒,阳极氧化铝合金端盖和活塞,辊轧 AISI 303 不锈钢活塞杆,聚氨酯密封件
安装方式 借助端盖上的螺纹孔
法兰,脚架,耳轴
行程 缸径 12 - 16 - 20 - 25 = 1 ÷ 200 mm
缸径 32 - 40 - 50 - 63 = 1 ÷ 300 mm
缸径 80 - 100 = 1 ÷ 400 mm
如果使用磁性接近开关,气缸行程需不小于 10 mm
单作用 = 5 ÷ 25 mm (标准行程)
工作温度 0 ÷ 80°C(干燥空气为 -20°C)
可按要求定制特殊类型的产品 双作用:1 ÷ 10 bar
单作用:2 ÷ 10 bar
介质 洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(建议使用 ISO VG32 润滑油)
速度 10 ÷ 1000 mm/s (空载)
全屏
您的配置
31 系列气缸代号
31 M 2 A 32 A 50
31 系列
M 类型
M = 杆端外螺纹
F = 杆端内螺纹
R = 防旋转(带法兰、仅限双作用)
2 工作方式
1 = 单作用(前弹簧)
2 = 双作用
3 = 双作用,双出杆
4 = 单作用(后弹簧)
机能图符号
CS06
CD08
CD12
CS08
A 材料
A = 阳极氧化铝合金缸筒、端盖和活塞,轧辊 AISI 303 不锈钢活塞杆
32 缸径
020 = 20 mm - 025 = 25 mm - 032 = 32 mm - 040 = 40 mm
050 = 50 mm - 063 = 63 mm - 080 = 80 mm - 100 = 100 mm
A 安装附件
A = 标准型
50 行程(mm)
行程(mm)
= 标准型
S = 特殊设计
V = 氟橡胶杆端密封件
W = 全氟橡胶密封件(仅限双作用且无磁传气缸,最高工作温度 140°C)
We think you are in United States.
Update your location?