双滚珠导轨 自定心平行式爪钳
CGPS 系列
单作用,双作用,磁传,自定心
规格 10, 16, 20, 25, 32
规格 10, 16, 20, 25, 32
CGPS 系列双滚珠导轨自定心平行式爪 钳采用高精度传动系统,可实现大夹持力的 输出,具有高重复精度和鲁棒性的特点(可 承受较大的外部静态和动态负载)。 CGPS 系列有多种规格可供选择,可为 不同的应用提供最佳的解决方案。爪钳可提 供安装在爪钳本体或爪指上的定心轴套和定 心环(公差等级 H8),保证用户在维修或 更换时具有很好的互换性。
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
结构形式 | 双滚珠导轨,自定心,平行式 |
与介质接触的材料 | 单作用(常开或常闭),双作用 |
规格 | Ø 10, 16, 20, 25, 32 mm |
传动机构 | 杠杆 |
接口 | M3-M5 (M3 仅适用于尺寸 10) |
工作压力 | 2 ÷ 8 bar (双作用), 4 ÷ 8 bar (单作用) |
工作温度 | 5°C ÷ 60°C (standard); 5°C ÷ 150°C (high temperature version) |
存储温度 | -10°C ÷ 80°C |
最大工作频率 | 3 Hz |
重复精度 | 0.02 mm |
互换精度 | 0.1 mm |
介质 | 经过滤的压缩空气(过滤精度等级符合 ISO8573-1: 7.4.4 ) 如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用 ISO VG32 润滑油) |
兼容性 | RoHS |
认证 | ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80°C) |
材料 | 不含聚四氟乙烯(PTFE)、硅和铜 |
磁性接近开关型号 | CSD-332, CSD-362 |
注:为了避免不可控的动作发生,请对系统缓慢加压。
CGPS 系列双滚珠导轨自定心平行式爪钳产品代号
CGPS | - | L | - | 16 | - | NO | - | W | EX |
CGPS | 系列 | |
L |
指型 L = 长指型 F = 平指型 |
|
16 |
规格 10 = 10 mm 16 = 16 mm 20 = 20 mm 25 = 25 mm 32 = 32 mm |
|
NO |
工作方式 = 双作用 NO = 单作用,常开 NC = 单作用,常闭 |
机能图符号 PNZ1 PNZ3 PNZ2 |
W |
类型 = 标准型 W = 高温型 |
|
EX | 如果需要订购防爆型,请在型号结尾处增加 EX |