text.skipToContent text.skipToNavigation
D5 系列

D5 系列

阀位机能 2x3/2, 5/2, 5/3
多芯插座连接, 25 芯和 44 芯可选
通讯协议连接, 可提供多种通讯协议
在 D5 系列阀岛中,可以将 D1 和 D2 系列阀岛的电磁阀(规格 10 和 16)重新组合,
形成一个新阀岛,它具有尺寸小、多芯插座连接和通讯协议连接同一个接口、易于安装和
可实现不同流量的特点。

 所有 D2 组件可以直接用于 D5 ,而 D1 则使用了更长的阀座。 所有电动和气动元件以
及特性保持不变。

D5 系列阀岛同样具备 COILVISION 技术,可以对每个电磁阀的线圈进行性能监控。

D 系列阀岛的使用手册、操作说明和配置文件可通过公司网站 http://catalogue.
camozzi.com 下载,或通过扫描产品标签上的二维码获得。
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
动参数
结构形式 滑阀型
阀位 5/2
5/3 CC CO CP
2 x 3/2 NC
2 x 3/2 NO
1 x 3/2 NC +1 x 3/2 NO
材料 铝合金阀芯
增强丁腈橡胶阀芯密封件
其它密封件材质丁腈橡胶
铝合金阀体
工程塑料端盖
工程塑料阀座(规格 10.5)
接口 规格 10.5:ø4、ø6 快插管接头
规格 16:ø6、ø8、ø10 快插管接头
进气口 1:ø10、ø12、ø14 快插管接头
先导进气口 12-14:ø4 快插管接头
排气口 3-5:ø10、ø12、ø14 快插管接头
先导排气口 82/84:ø4 快插管接头
工作温度 0 ÷ 50°C
空气指标 经过滤的压缩空气(过滤精度等级符合 ISO 8573-1-2010 7.4.4),无需润滑
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(润滑油最大运动粘度不超过 32cst),并选择外先导型
先导空气过滤精度等级符合 ISO 8573-1-2010 7.4.4(无需润滑)
阀位宽度 规格 5 = 10.5 和 16 mm
可按要求定制特殊类型的产品 -0.9 ÷ 10 bar(外先导)
先导压力 3 ÷ 7 bar
4.5 ÷ 7 bar (当双二位三通阀的工作压力超过 6 bar 时)
External pilot pressure 参见后续图表
公称流量 10.5 mm = 250 Nl/min 16 mm = 950 Nl/min
安装位置 任意
Protection class IP65
阀岛电气参数
Type of Sub-D connector 25 芯或 44 芯针插座
Max. absorption 0.8A(25 芯多芯插座)
1A(44 芯多芯插座)
Supply voltage 24V DC +/- 10%
Max. number of coils to operate 22 个,可分布于 11 个阀位(25 芯多芯插座)
38 个,可分布于 19 个阀位(44 芯多芯插座)
Signalling LED 多芯插座:LED 指示灯(绿色)- 电源通电
LED 指示灯(红色)- 异常情况
电磁阀:LED 指示灯(黄色)- 电源通电
LED 指示灯(黄色闪烁)- 异常情况
ELECTRICAL SECTION
FIELDBUS VERSION
General data

参见后续页面
Max. absorption 2.5 A
Supply voltage 逻辑电压 24V DC ± 10%
供电电压 24V DC ± 10%
Max. number of coils to operate 128 个线圈位于 64 个阀位上
Max. number of digital inputs 128
Max. number of analog inputs 16
Max. number of digital outputs 128
Max. number of analog outputs 16
IO-LINK version
Max n° of coils to operate 64 个线圈位于 32 个阀位上
Input and Output
Type of port B 级
IODD Configuration file

(The IO-Link module on the valve island is auto-configured to operate with the right IODD)
每个阀岛最多 12, 24 或 32 个阀位
全屏
We think you are in United States.
Update your location?