text.skipToContent text.skipToNavigation
Series D5

Series D5

D 系列阀岛采用了 Camozzi 最新的 CX4 通讯接口模块,CX4 提供多种通讯协议可供选择。通讯协议连接阀岛不仅可以集成与多芯插座连
接阀岛一样的电磁阀及其阀座,也可集成各种电气输入输出模块。

通讯协议连接阀岛最多可集成 64 位双稳电磁阀,并可集成 128 个数字输入信号、128 个数字输出信号、16 个模拟输入信号和 16 个模
拟输出信号。模拟信号输入模块除提供标准的模拟信号输入外,还提供电桥、热电阻和热电偶型的信号输入模块。

在 IO-Link 版本中,接口模块是 CX4 系列的一部分。在此配置中,输入输出模块不能集成到阀岛中,最多可以实现 64 个线圈位于 32 个
阀位上 。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
全屏
通讯协议连接阀岛代号
注:过渡块与初始进气模块的接口一致
*对于通信协议00选项,无线通讯接口只能选择0 选项,例如: DMC5000RA-...
**输入输出空位电模块只能配置在其他电模块的后面,例如: DMC501WRA-2A2QW...
QT, RT, ST, XT 过渡块的 12/14 口带快插管接头 Ø4 (Ø5/32”)
DM C 5 01 W R A - 2A2Q - 2CD2NSHDN - 2MBLC2B - F R
DM 阀岛
C
C = 板式连接
5 规格
5 = 10.5 mm(D1)+ 16 mm(D2)
01 通讯协议
00 = 不带上盖的模块座* 05 = Ethercat
01 = PROFIBUS DP 06 = PROFINET
03 = CANopen 07 = IO-LINK (不能配置输入和输出模块)
04 = Ethernet/IP

05 = Ethercat
06 = PROFINET
07 = IO-LINK (not configurable with input and output modules)
W 无线通讯接口
O = 无 W = 无线网络(WLAN)
R 手控装置类型
P = 按钮式 R = 按钮/旋手式
A 先导类型
A = 内先导 B = 外先导
2A2Q 输入和输出模块
0 = 不带输入或输出模块
A = 8 路数字信号输入模块(M8 插座)
B = 16 路数字信号输入模块(接线端子)
C = 2 路模拟信号输入模块(M12 插座)
D = 2 路模拟信号输入模块(接线端子)
E = 2 路模拟信号输入模块(电桥型,M12 插座)
F = 2 路模拟信号输入模块(电桥型,接线端子)
G = 2 路模拟信号输入模块(热电阻型,M12 插座)
H = 2 路模拟信号输入模块(热电阻型,接线端子)
L = 2 路模拟信号输入模块(热电偶型,M12 插座)
M = 2 路模拟信号输入模块(热电偶型,接线端子)
Q = 8 路数字信号输出模块(M8 插座)
R = 16 路数字信号输出模块(接线端子)
T = 2 路模拟信号输出模块(M12 插座)
U = 2 路模拟信号输出模块(接线端子)
P = 8 路数字信号输入模块(M12 插座)
Y = 8 路数字信号输出模块(M12 插座)
W = 输入输出空位电模块**
2CD2NSHDN 阀座
公制 英制
N = Ø4 快插管接头(D1) N = Ø5/32” 快插管接头(D1)
M = Ø6 快插管接头(D1) G = Ø1/4” 快插管接头(D1)
B = Ø6 快插管接头(D2) L = Ø1/4” 快插管接头(D2)
C = Ø8 快插管接头(D2) P = Ø3/8” 快插管接头(D2)
D = Ø10 快插管接头(D2) c = Ø5/16” 快插管接头(D2)

过渡块(带压力分隔)
Q = 分隔 1, 3, 5 口
R = 分隔 1 口
S = 分隔 3, 5 口

过渡块(带压力分隔, 外先导型)
QT = 分隔 1, 3, 5口; 12/14 口外先导
RT = 分隔 1 口; 12/14 口外先导
ST = 分隔 3, 5 口; 12/14 口外先导

过渡块(带压力分隔, 并集成消声器)
QH = 分隔 1, 3, 5 口
RH = 分隔 1 口
SH = 分隔 3, 5 口
过渡块(辅助进气和排气)
X = 进气 (1) 和排气 (3, 5)
XH = 进气 (1) 和排气 (3, 5) , 并集成消声器
过渡块(辅助进气和排气, 外先导型)
XT = 辅助进气 (1) 和排气 (3, 5)

电源分隔块
K = 供电电源分隔 - 进气 (1) 和排气 (3, 5)
Z = 供电电源分隔 - 分隔 1 口
Inches:
N = Ø5/32‘ Cartridges tube (D1)
G = Ø1/4’ Cartridges tube (D1)
L = Ø1/4‘ Cartridges tube (D2)
P = Ø3/8’ Cartridges tube (D2)
C = Ø5/16’ Cartridges tube (D2)


J = subbase (D5) for servo control via Ev (E;F) *
2MBLC2B 电磁阀机能
M = 5/2 单稳式 V = 5/3 中封
B = 5/2 双稳式 K = 5/3 中泄
C = 2X3/2 常闭 N = 5/3 中压
A = 2 X 3/2 常开 L = 空阀位
G = 2 X 3/2 (常闭+常开) W = 不配备任何阀的阀位

L = free position
W = position without valve
E = 3/2 NC for internal servopilot control (Line 1) **
F = 3/2 NC for external servopilot control **
D = 2x2/2 NC
H = 2x2/2 NO
R = 1x2/2 NC + 1x2/2 NO
F 初始进气模块(1, 3, 5 口快插接头)
公制
C = Ø8 快插管接头 CS = Ø8 快插管接头, 带消声器(2939-8)
D = Ø10 快插管接头 DS = Ø10 快插管接头, 带消声器(2939-10)
E = Ø12 快插管接头 ES = Ø12 快插管接头, 带消声器(2939-12)
F = Ø14 快插管接头
英制
C = Ø8, 5/16”快插管接头
CS = Ø8 (5/16”)快插管接头 , 带消声器 (2939-8)
P = Ø3/8” 快插管接头
R = Ø1/2”快插管接头


Inches:
C = cartridge tube Ø8, 5/16‘
CS = cartridge tube Ø8 (5/16’); and external silencer (2939-8)
P = cartridge tube Ø3/8’
R = cartridge tube Ø1/2’
R 固定方式
= 直接通过气路板安装孔固定
R = 使用 DIN 导轨安装支架固定
* = The subbase is equipped with a cartridge Ø4 (Ø5/32”). 
** = Solenoid valve for subbase model J. 
*** = With the 00 protocol, the possible interface is 0, for example: DMC5000RA-...
**** = The closed base without I/O cover always has to be put after the other modules, if present. For example: DMC501WRA-2A2QW... 
The choice of the cartridge made in the Terminal Plates section is also valid for the diaphragm and additional subbases. 
QT, RT, ST, XT models have a 12/14 cartridge tube Ø4 (Ø5/32”).

多芯连接阀岛


1-16/27  结果
We think you are in United States.
Update your location?