直动式微型电磁阀
K 系列
二位三通.常闭(NC)或常开(NO)
接口 M5(单阀座)或 M5(气路板)
接口 M5(单阀座)或 M5(气路板)
K 系列直动式微型电磁阀是一种板式联接的微型电磁阀.一般作为先导阀使用.本公司生产的 E 系列规格为 10 的电磁阀均采用此 K 系列阀作为先导阀.也可以安装在单阀座或气路板上使用。有常闭 [NC] 和常开 [NO] 两种机能。
注:无引出线形式的电磁阀需单独选配插座.详见 2/1.05.05。
注:
1.应同时订购 121-803, 121-806 或 121-810 型插座。
2.一般仅供应电压 24V DC 的一种,其他电压需特殊订货。
注:无引出线形式的电磁阀需单独选配插座.详见 2/1.05.05。
注:
1.应同时订购 121-803, 121-806 或 121-810 型插座。
2.一般仅供应电压 24V DC 的一种,其他电压需特殊订货。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
气动参数 | |
工作方式 | 2/2 NC - 3/2 NC - 3/2 NO |
与介质接触的材料 | direct acting poppet type |
公称直径 | on subbase |
电气参数 | 0.6 ... 1 mm |
kv (l/min) | 0.12 ... 0.30 |
可按要求定制特殊类型的产品 | 0 ÷ 3 ... 7 bar |
工作温度 | 0 ÷ 50 °C |
介质 | filtered compressed air, unlubricated, according to ISO 8573-1:2010 class [3:4:3], inert gas |
响应时间(ISO 12238) | ON <10 ms – OFF <10 ms |
手控装置 | monostable - only for 3/2 versions |
安装位置 | in any position |
与介质接触的材料 | |
阀体 | PBT |
密封件 | NBR - FKM |
内部零件 | stainless steel |
电气参数 |
|
电压 | 6 ... 24 V DC - other voltages on demand |
电压允差 | ±10% |
功率消耗 | 1 W |
循环周期 | ED 100% |
电气接口 | connector mod. 121-8... - 300 mm flying leads |
Protection class | IP50 |
可按要求定制特殊类型的产品 |
K 系列电磁阀代号
K | 0 | 00 | - | 3 | 0 | 3 | - | K | 2 | 3 |
K | 系列 | ||
0 |
基体设计形式 0 = 单阀 1 = 单排气路板 |
||
00 |
阀位数 00 = 单阀 01 = 单阀座 02 ~ 99 = 气路板 |
||
3 |
机能 0 = 单阀座或气路板 3 = 二位三通(NC) 4 = 二位三通(NO) 5 = 二位三通(NC,电接口方向旋转 180°) 6 = 二位三通(NO,电接口方向旋转 180°) |
3 = 3/2-way - NC 5 = 3/2-way - NC electric part revolved by 180° |
4 = 3/2-way - NO 6 = 3/2-way - NO electric part revolved by 180° |
0 |
接口 0 = 板式连接 2 = 气路板,侧出口,M5 螺纹连接 |
||
3 |
公称直径 3 = Ø 0.8 mm |
||
K |
材料 K = 工程塑料阀体 ,增强丁腈橡胶阀芯密封件,其他密封件为丁腈橡胶 F = 工程塑料阀体,氟橡胶阀芯密封件,其他密封件为丁腈橡胶 |
||
2 |
引出线形式 1 = 90° 方向插座(带保护功能和指示灯) 2 = 90° 方向插座(带保护功能) 3 = 90° 方向插座 B = 直列式插座(带保护功能和指示灯) C = 直列式插座(带保护功能) D = 直列式插座 F = 300 mm 引出线(带保护功能和指示灯) G = 300 mm 引出线(带保护功能) H = 300 mm 引出线 |
B = in-line connection with protection and led C = in-line connection with protection D = in-line connection |
F = 300 mm flying leads with protection and led G = 300 mm flying leads with protection H = 300 mm flying leads |
3 |
电磁铁电压 1 = 6V DC 2 = 12V DC 3 = 24V DC |
||
类型 = 用于安装在塑料界面上 M = 用于安装在金属界面上 |
|||
OPTIONS = standard OX1 = for use with oxygen (non volatile residual less than 550 mg/m²) OX2 = for use with oxygen (non volatile residual less than 33 mg/m²) |