text.skipToContent text.skipToNavigation
P 系列

P 系列

二位三通.常闭(NC)或常开(NO)
接口 M5(单阀座)或 ø3、ø4 快插接头(气路板)
P 系列直动式微型电磁阀为二位三通直动式电磁阀.可提供常闭(NC)或常开(NO)的机能。阀体上带有手动装置.可方便地进行调试。板式安装可选择单阀座或气路板。

注:电磁阀需单独选配插座。如需应用于交流电压.可选择带桥式整流功能的125-900 型插座。

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
气动参数
工作方式 二位三通,常闭 [NC],常开 [NO]
与介质接触的材料 截止式
公称直径 用螺钉安装在阀板上,阀板安装面符合 ISO 15218 标准
电气参数 0,8 … 1,5 mm
Kv(l/min) 0,21 … 0,54
可按要求定制特殊类型的产品 0 ÷ 3 … 10 bar
工作温度 0 ÷ 50 °C
介质 经过滤的压缩空气(过滤精度等级符合 ISO 8573-1 5.4.4)或惰性气体
响应时间 (ISO 12238) ON <10 ms - OFF <15 ms
手控装置 monostable
安装位置 in any position
与介质接触的材料
阀体 PBT
密封件 PU - NBR - FKM - EPDM
内部零件 不锈钢

电气参数
电压 12 … 110 V DC - 24 … 110 V AC 50/60 Hz
电压允差 ±10%
功率消耗 1 ... 2 W
循环周期 ED 100%
电气接口 插座(DIN 43650,C 类,9.4 mm)
Protection class IP65(带插座)
可按要求定制特殊类型的产品
全屏
您的配置
P 系列电磁阀代号
P 0 0 3 0 3 P 5 3
P 系列
0 基体设计形式
0 = 单阀座
1 = 单排气路板
2 = 双排气路板
0 阀位数
00 = 板式连接
01 = 单阀座
02 ~ 99 = 气路板
3 机能
0 = 单阀座或气路板
3 = 二位三通(NC)
4 = 二位三通(NO)
5 = 二位三通(NC,电接口方向旋转 180°)
6 = 二位三通(NO,电接口方向旋转 180°)
0 接口
0 = 板式连接
2 = 气路板,侧出口,M5 螺纹接口
3 = 气路板,侧出口, ø3 快插接头
4 = 气路板,侧出口, ø4 快插接头
6 = 气路板,底出口,M5 螺纹接口
7 = 气路板,底出口, ø3 快插接头
8 = 气路板,底出口, ø4 快插接头
3 公称直径 最大工作压力
1 = Ø 0.8 mm(1W) 10 bar(NC,仅 24V DC)
3 = Ø 1.5 mm(2W) 7 bar(NC)5 bar(NO)
5 = Ø 1.1 mm(2W) 10 bar(NC)
Ø 0.9 mm(2W) 10 bar(NO)
6 = Ø 1.5 mm(2W) 3 bar(NC) *
P 材料
P = 工程塑料阀体,聚氨酯阀芯密封件
5 引出线形式
5 = 3 个引脚,间距 9.4 mm
3 电磁铁电压
B = 24V 50/60 Hz 2 = 12V DC 6 = 110V DC
C = 48V 50/60 Hz 3 = 24V DC
D = 110V 50/60 Hz 4 = 48V DC
类型
= 用于安装在金属界面上
P = 用于安装在塑料界面上
OPTIONS
= standard
OX1 = for use with oxygen (non volatile residual less than 550 mg/m²)
OX2 = for use with oxygen (non volatile residual less than 33 mg/m²)
We think you are in United States.
Update your location?