Cajas reductoras y acoplamientos
Las cajas reductoras son mecanismos avanzados de transmisión de movimiento que utilizan un sistema de engranajes dispuestos concéntricamente alrededor de un engranaje central. Se valoran por su capacidad de ofrecer elevadas relaciones de reducción en espacios compactos, garantizando una gran precisión y capacidad de carga. Estas cajas reductoras son especialmente eficaces en aplicaciones que requieren dimensiones reducidas y altas prestaciones, como los sistemas de automatización y los dispositivos de manipulación de precisión.
Added to Your Shopping Cart
Juego de bloqueo autocentrante
El juego de bloqueo autocentrante es un dispositivo de precisión diseñado para asegurar el montaje entre un eje y un cubo, garantizando la concentricidad y reduciendo el juego mecánico. Esta herramienta es especialmente útil para montajes que requieren un alto nivel de precisión en la transmisión de movimiento, ofreciendo una conexión segura y estable entre las piezas mecánicas. Gracias a su diseño, los conjuntos de bloqueo autocentrantes facilitan la instalación y el centrado automático, permitiendo una distribución uniforme de las fuerzas de sujeción y mejorando el rendimiento y la durabilidad de la transmisión del sistema en general.
Componentes clave para la transmisión de movimiento
La construcción de una caja de engranajes planetarios incluye varios componentes clave: el engranaje solar, los engranajes planetarios que giran alrededor del sol y la corona dentada, que es un anillo exterior con dientes internos que engranan con los engranajes planetarios. Esta configuración permite una distribución uniforme de la carga entre los distintos engranajes, lo que aumenta la vida útil y la durabilidad de la caja de cambios.
Además, los reductores planetarios son conocidos por su eficacia operativa y pueden soportar grandes cargas gracias a su construcción robusta. Están disponibles en varias configuraciones para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones industriales, ofreciendo soluciones a medida que satisfacen necesidades específicas de control de movimiento y manipulación.
Acoplamientos para motores eléctricos
Los acoplamientos para motores eléctricos son componentes mecánicos esenciales que conectan el eje de un motor con el eje de otro dispositivo, permitiendo la transmisión del movimiento de rotación. Estos acoplamientos compensan cualquier desalineación entre ejes y reducen las cargas transmitidas al motor, mejorando así la durabilidad y el rendimiento del sistema en su conjunto. Los acoplamientos para motores eléctricos pueden fabricarse con diversos materiales y en distintas configuraciones, en función de los requisitos específicos de la aplicación, como el entorno de funcionamiento o el tipo de movimiento necesario.
Product Availability by Store Location
Hours