text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. CSG

Mod. CSG

Series
Accessories
10 Products found
Sensor posición - CSG-223-2-UL
Mod. CSG
Sensor posición - CSG-223-5-UL
Mod. CSG
Position sensor _ - CSG-223-10-UL
Mod. CSG
Sensor posición - CSG-233-2-UL
Mod. CSG
Sensor posición - CSG-233-5-UL
Mod. CSG
Sensor posición - CSG-324-2-UL
Mod. CSG
Sensor posición - CSG-334-2-UL
Mod. CSG
Sensor posición - CSG-334-5-UL
Mod. CSG
Sensor posición - CSG-534-2-UL
Mod. CSG
Sensor posición - CSG-534-5-UL
Mod. CSG
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN SERIE CST, CSV, CSH
CS T 2 2 0 N 5 EX
CS SERIE:
T TIPO DE RANURA:
T = ranura en T
V = ranura en V
H = ranura en H
2 FUNCIONAMIENTO:
2 = reed NO
3 = Magnetoresistivo
4 = reed NC
5 = efecto Hall
2 CONEXIONES:
2 = 2 hilos (sólo Reed)
3 = 3 hilos
5 = 2 hilos con conector M8 (sólo Reed)
6 = 3 hilos con conector M8
0 TENSIONES DE ALIMENTACIÓN:
0 = 10 ÷ 110 V DC; 10 ÷ 230 V AC (PNP)
1 = 30 ÷ 110 V DC; 30 ÷ 230 V AC (PNP)
2 = 3 hilos cst (PNP)
3 = 10 ÷ 30 V AC/DC (PNP)
4 = 10 ÷ 27 V DC (PNP)
N NOTA (sólo CST/CSV-250N):
N = según norma
5 LONGITUD DEL CABLE:
= 2 m (sólo CST y CSV)
2 = 2 m (sólo CSH)
5 = 5 m
EX
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN SERIE CSB, CSC, CSD
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN SERIE CST, CSV, CSH

Sensores magnéticos de proximidad, cert. ATEX “II 3 GD”, ranura T, rectos

Más detalles disponibles en el capítulo de sensores.



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección L = longitud del cable (m) LED colour
CSG-223-2-UL Reed 2 hilos 5 ÷ 30 V AC/DC - 60 mA 1,8 W IP67 2 Red
CSG-223-5-UL Reed 2 hilos 5 ÷ 30 V AC/DC - 60 mA 1,8 W IP67 5 Red
CSG-223-10-UL Reed 2 hilos 5 ÷ 30 V AC/DC - 60 mA 1,8 W IP67 10 Red
CSG-233-2-UL Reed 3 hilos 10 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 2 Yellow
CSG-233-5-UL Reed 3 hilos 10 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 5 Yellow
CSG-233-10-UL Reed 3 hilos 10 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 5 Yellow
CSG-324-2-UL Magnetorresistivo 2 hilos 10 ÷ 28 V DC - 40 mA 1,2 W IP67 2 Red
CSG-324-5-UL Magnetorresistivo 2 hilos 10 ÷ 28 V DC - 40 mA 1,2 W IP67 5 Red
CSG-334-2-UL Magnetorresistivo 3 hilos 10 ÷ 28 V DC PNP 100 mA 3 W IP67 2 Yellow
CSG-334-5-UL Magnetorresistivo 3 hilos 10 ÷ 28 V DC PNP 100 mA 3 W IP67 5 Yellow
CSG-534-2-UL Magnetorresistivo 3 hilos 10 ÷ 28 V DC NPN 100 mA 3 W IP67 2 Red
CSG-534-5-UL Magnetorresistivo 3 hilos 10 ÷ 28 V DC NPN 100 mA 3 W IP67 5 Red
Nota para sensores de 2 hilos Mod. CSG-223-2-UL, CSG-223-5-UL, CSG-324-2-UL, CSG-324-5-UL:
en caso de invertir la polaridad, el sensor seguirá funcionando, pero el diodo LED no se encenderá.

Sensores magnéticos de proximidad, cert. ATEX “II 3 GD”, ranura T, rectos

Más detalles disponibles en el capítulo de sensores.



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección L = longitud del cable (m) LED colour
CSG-223-2-UL Reed 2 hilos 5 ÷ 30 V AC/DC - 60 mA 1,8 W IP67 2 Red
CSG-223-5-UL Reed 2 hilos 5 ÷ 30 V AC/DC - 60 mA 1,8 W IP67 5 Red
CSG-223-10-UL Reed 2 hilos 5 ÷ 30 V AC/DC - 60 mA 1,8 W IP67 10 Red
CSG-233-2-UL Reed 3 hilos 10 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 2 Yellow
CSG-233-5-UL Reed 3 hilos 10 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 5 Yellow
CSG-233-10-UL Reed 3 hilos 10 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 5 Yellow
CSG-324-2-UL Magnetorresistivo 2 hilos 10 ÷ 28 V DC - 40 mA 1,2 W IP67 2 Red
CSG-324-5-UL Magnetorresistivo 2 hilos 10 ÷ 28 V DC - 40 mA 1,2 W IP67 5 Red
CSG-334-2-UL Magnetorresistivo 3 hilos 10 ÷ 28 V DC PNP 100 mA 3 W IP67 2 Yellow
CSG-334-5-UL Magnetorresistivo 3 hilos 10 ÷ 28 V DC PNP 100 mA 3 W IP67 5 Yellow
CSG-534-2-UL Magnetorresistivo 3 hilos 10 ÷ 28 V DC NPN 100 mA 3 W IP67 2 Red
CSG-534-5-UL Magnetorresistivo 3 hilos 10 ÷ 28 V DC NPN 100 mA 3 W IP67 5 Red
Nota para sensores de 2 hilos Mod. CSG-223-2-UL, CSG-223-5-UL, CSG-324-2-UL, CSG-324-5-UL:
en caso de invertir la polaridad, el sensor seguirá funcionando, pero el diodo LED no se encenderá.

Sensores magnéticos de priximidad, con certificación UL, para ranura en T, recto

Más detalles disponibles en el capítulo de sensores.



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección L = longitud del cable (m) LED colour
CSG-223-2-UL Reed 2 hilos 5 ÷ 30 V AC/DC - 60 mA 1,8 W IP67 2 Red
CSG-223-5-UL Reed 2 hilos 5 ÷ 30 V AC/DC - 60 mA 1,8 W IP67 5 Red
CSG-223-10-UL Reed 2 hilos 5 ÷ 30 V AC/DC - 60 mA 1,8 W IP67 10 Red
CSG-233-2-UL Reed 3 hilos 10 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 2 Yellow
CSG-233-5-UL Reed 3 hilos 10 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 5 Yellow
CSG-233-10-UL Reed 3 hilos 10 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 5 Yellow
CSG-324-2-UL Magnetorresistivo 2 hilos 10 ÷ 28 V DC - 40 mA 1,2 W IP67 2 Red
CSG-324-5-UL Magnetorresistivo 2 hilos 10 ÷ 28 V DC - 40 mA 1,2 W IP67 5 Red
CSG-334-2-UL Magnetorresistivo 3 hilos 10 ÷ 28 V DC PNP 100 mA 3 W IP67 2 Yellow
CSG-334-5-UL Magnetorresistivo 3 hilos 10 ÷ 28 V DC PNP 100 mA 3 W IP67 5 Yellow
CSG-534-2-UL Magnetorresistivo 3 hilos 10 ÷ 28 V DC NPN 100 mA 3 W IP67 2 Red
CSG-534-5-UL Magnetorresistivo 3 hilos 10 ÷ 28 V DC NPN 100 mA 3 W IP67 5 Red
Nota para sensores de 2 hilos Mod. CSG-223-2-UL, CSG-223-5-UL, CSG-324-2-UL, CSG-324-5-UL:
en caso de invertir la polaridad, el sensor seguirá funcionando, pero el diodo LED no se encenderá.

Sensores magnéticos de priximidad, con certificación UL, para ranura en T, recto

Más detalles disponibles en el capítulo de sensores.



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección L = longitud del cable (m) LED colour
CSG-223-2-UL Reed 2 hilos 5 ÷ 30 V AC/DC - 60 mA 1,8 W IP67 2 Red
CSG-223-5-UL Reed 2 hilos 5 ÷ 30 V AC/DC - 60 mA 1,8 W IP67 5 Red
CSG-223-10-UL Reed 2 hilos 5 ÷ 30 V AC/DC - 60 mA 1,8 W IP67 10 Red
CSG-233-2-UL Reed 3 hilos 10 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 2 Yellow
CSG-233-5-UL Reed 3 hilos 10 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 5 Yellow
CSG-233-10-UL Reed 3 hilos 10 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 5 Yellow
CSG-324-2-UL Magnetorresistivo 2 hilos 10 ÷ 28 V DC - 40 mA 1,2 W IP67 2 Red
CSG-324-5-UL Magnetorresistivo 2 hilos 10 ÷ 28 V DC - 40 mA 1,2 W IP67 5 Red
CSG-334-2-UL Magnetorresistivo 3 hilos 10 ÷ 28 V DC PNP 100 mA 3 W IP67 2 Yellow
CSG-334-5-UL Magnetorresistivo 3 hilos 10 ÷ 28 V DC PNP 100 mA 3 W IP67 5 Yellow
CSG-534-2-UL Magnetorresistivo 3 hilos 10 ÷ 28 V DC NPN 100 mA 3 W IP67 2 Red
CSG-534-5-UL Magnetorresistivo 3 hilos 10 ÷ 28 V DC NPN 100 mA 3 W IP67 5 Red
Nota para sensores de 2 hilos Mod. CSG-223-2-UL, CSG-223-5-UL, CSG-324-2-UL, CSG-324-5-UL:
en caso de invertir la polaridad, el sensor seguirá funcionando, pero el diodo LED no se encenderá.

Sensores magnéticos de proximidad, con certificación UL, ranura en T, recto



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Protección
CSG-223-2-UL Reed 2 hilos 5 ÷ 30 V AC/DC - 60 mA 1.8 W IP67
CSG-223-5-UL Reed 2 hilos 5 ÷ 30 V AC/DC - 60 mA 1.8 W IP67
CSG-223-10-UL Reed 2 hilos 5 ÷ 30 V AC/DC - 60 mA 1.8 W IP67
CSG-233-2-UL Reed 3 hilos 10 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67
CSG-233-5-UL Reed 3 hilos 10 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67
CSG-233-10-UL Reed 3 hilos 10 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67
CSG-324-2-UL Magnetorresistivo 2 hilos 10 ÷ 28 V DC - 40 mA 1.2 W IP67
CSG-324-5-UL Magnetorresistivo 2 hilos 10 ÷ 28 V DC - 40 mA 1.2 W IP67
CSG-334-2-UL Magnetorresistivo 3 hilos 10 ÷ 28 V DC PNP 100 mA 3 W IP67
CSG-334-5-UL Magnetorresistivo 3 hilos 10 ÷ 28 V DC PNP 100 mA 3 W IP67
CSG-534-2-UL Magnetorresistivo 3 hilos 10 ÷ 28 V DC NPN 100 mA 3 W IP67
CSG-534-5-UL Magnetoresistive 3 hilos 10 ÷ 28 V DC NPN 100 mA 3 W IP67
Nota para sensores de 2 hilos Mod. CSG-223-2-UL, CSG-223-5-UL, CSG-324-2-UL, CSG-324-5-UL:
en caso de invertir la polaridad, el sensor seguirá funcionando, pero el diodo LED no se encenderá.

We think you are in United States.
Update your location?