text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 90

Serie 90
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
Ejemplo de codificación
90 M 2 A 050 A 0200
90 SERIE
M VERSIÓN:
M = estándar, magnético
2 FUNCIONAMIENTO:
1 = simple efecto, muelle frontal
2 = doble efecto, amortiguado frontal y trasero
6 = doble efecto, vástago pasante amortiguado frontal y trasero
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CS06
CD09
CD13
A CARACTERÍSTICAS MATERIALES:
A = acero inoxidable AISI 316, juntas en NBR
V = acero inoxidable AISI 316, juntas en FKM (150°C)
050 DIÁMETRO:
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
125 = 125 mm
A TIPO CONSTRUCTIVO:
A = estándar con contratuerca del vástago Mod. U
0200 CARRERA
(ver tabla)
= estándar
V = juntas vástago en FKM

Cilindros Serie 90 - vástago pasante

+ = sumar la carrera
++ = sumar 2 veces la carrera



Ø AM B BF BG E EE G KK L MM N PL RT R1 R2 SW SW1 T TG VD WH ZM
32 22 30 10 16 45 G1/8 28 M10x1,25 94 12 4,5 14 M6 64 16 10 17 M5 32,5 20 26 146
40 24 35 10 16 55 G1/4 31,5 M12x1,25 105 16 5,5 16 M6 70 21 13 19 M6 38 22 30 165
50 32 40 12 16 65 G1/4 31,5 M16x1,5 106 20 8,5 21 M8 74 24 17 24 M8 46,5 28 37 180
63 32 45 12 16 80 G3/8 35 M16x1,5 121 20 8,5 22 M8 85 33 17 24 M8 56,5 28 37 195
80 40 45 15 16 95 G3/8 36 M20x1,5 128 25 8,5 23 M10 92 34 21 30 M10 72 34 46 220
100 40 55 15 16 115 G1/2 41 M20x1,5 138 25 10 26 M10 100 58 21 30 M10 89 38 51 240
125 54 60 24 20 140 G1/2 45 M27x2 160 32 12,5 30 M12 110 65 27 41 M12 110 50 65 290


We think you are in United States.
Update your location?