text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 97

Serie 97

Con charnela hembra trasera
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
97 M 2 A 050 A 0200
97 SERIE
M VERSIONES
M = charnela macho trasera
S = charnela macho articulada trasera
F = charnela hembra trasera
T = cabezales ant. y post. roscados
A = cabezal frontal con pernos
2 FUNCIONAMIENTO
1 = simple efecto, muelle frontal
2 = doble efecto, amortiguado frontal y trasero
6 = doble efecto, vástago pasante amortiguado trasero y frontal
(sólo versiones T y A)
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CS06
CD09
CD13
A CARACTERÍSTICAS MATERIALES
A = acero inox AISI 304 - juntas en PU
V = acero inox AISI 304 - juntas en FKM (150°C)
050 DIÁMETRO
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
A TIPO CONSTRUCTIVO
A = estándar con tuerca cabezal Mod. V y tuerca vástago Mod. U
0200 CARRERA
(ver tabla)
= estándar
V = junta vástago en FKM

Cilindros Serie 97, Mod. F

+ = sumar la carrera



Ø ØA AM ØB2 CB CX EE KK PL SW1 KW1 SW2 U1 WH L1 + L2+ L3 + L LU XD+ UB
32 12 22 36 14 10 G1/8 M10x1,25 31 17 6 10 23 18 151 133 76 13 9 142 34
40 16 24 45 16 12 G1/4 M12x1,25 38 19 7 13 27 22 170 148 81 16 10 160 40
50 20 32 55 21 16 G1/4 M16x,1,5 45,5 24 8 17 33 28,5 182 153,5 82 21 12 170 45
63 20 32 68 21 16 G3/8 M16x1,5 48 24 8 17 40 31,5 202 170,5 95 21 12 190 51


We think you are in United States.
Update your location?