Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
97 | M | 2 | A | 050 | A | 0200 |
97 | SERIE | |
M |
VERSIONES M = charnela macho trasera S = charnela macho articulada trasera F = charnela hembra trasera T = cabezales ant. y post. roscados A = cabezal frontal con pernos |
|
2 |
FUNCIONAMIENTO 1 = simple efecto, muelle frontal 2 = doble efecto, amortiguado frontal y trasero 6 = doble efecto, vástago pasante amortiguado trasero y frontal (sólo versiones T y A) |
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS CS06 CD09 CD13 |
A |
CARACTERÍSTICAS MATERIALES A = acero inox AISI 304 - juntas en PU V = acero inox AISI 304 - juntas en FKM (150°C) |
|
050 |
DIÁMETRO 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm |
|
A |
TIPO CONSTRUCTIVO A = estándar con tuerca cabezal Mod. V y tuerca vástago Mod. U |
|
0200 |
CARRERA (ver tabla) |
|
= estándar V = junta vástago en FKM |
Ø | ØA | AM | ØB2 | CX | EE | EW | KK | PL | SW1 | KW1 | SW2 | U1 | WH | L1 + | L2+ | L3 + | L | LU | XD+ |
32 | 12 | 22 | 36 | 10 | G1/8 | 26 | M10x1,25 | 23 | 17 | 6 | 10 | 23 | 26 | 151 | 125 | 76 | 13 | 9 | 142 |
40 | 16 | 24 | 45 | 12 | G1/4 | 28 | M12x1,25 | 26 | 19 | 7 | 13 | 27 | 34 | 170 | 136 | 81 | 16 | 10 | 160 |
50 | 20 | 32 | 55 | 12 | G1/4 | 32 | M16x1,5 | 32 | 24 | 8 | 17 | 33 | 37 | 182 | 145 | 82 | 16,5 | 12 | 170 |
63 | 20 | 32 | 68 | 16 | G3/8 | 40 | M16x1,5 | 29,5 | 24 | 8 | 17 | 40 | 50 | 202 | 152 | 95 | 21 | 12 | 190 |
1-16/18 resultados