Actuadores rotativos - Tamaño 400
Serie ARP
CC = regulación de fin de carrera en el cabezal
DD = montaje de solenoide / interfaz Namur
Debido a los tamaños de los cabezales, las dimensiones cambian del modelo de doble efecto al del simple efecto.
DD = montaje de solenoide / interfaz Namur
Debido a los tamaños de los cabezales, las dimensiones cambian del modelo de doble efecto al del simple efecto.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Ejemplo de codificación
ARP | - | 003 | - | 1A | A | - | F0300 | - | A | EX |
ARP | SERIE | |
003 |
TAMAÑO 001 = par 9 Nm 003 = par 24 Nm 005 = par 50 Nm 010 = par 100 Nm 012 = par 120 Nm 020 = par 200 Nm 035 = par 370 Nm 055 = par 597 Nm 070 = par 825 Nm 100 = par 1122 Nm 150 = par 1655 Nm 250 = par 2648 Nm 400 = par 4800 Nm |
|
1A |
OPERACIÓN 1A = simple efecto, mínimo de presión de 4 bar 1B = simple efecto, mínimo de presión de 5 bar 1C = simple efecto, mínimo de presión de 5,5 bar 1D = simple efecto, mínimo de presión de 6 bar 2A = doble efecto |
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS CD19 / CD21 CD19 / CD21 CD19 / CD21 CD19 / CD21 CD17 |
A |
ÁNGULO DE ROTACIÓN A = 90° |
|
F0300 |
INTERFAZ PARA LA BRIDA (ISO 5211) F0300 = agujeros de la brida F03 y cuadro de 9 mm F0305 = agujeros de la brida F03 + agujeros de la brida F05 y cuadro de 9 mm F0400 = agujeros de la brida F04 y cuadro de 11 mm F0507 = agujeros de la brida F05 + agujeros de la brida F07 y cuadro de 14 mm F0705 = agujeros de la brida F07 + agujeros de la brida F05 y cuadro de 17 mm F0710 = agujeros de la brida F07 + agujeros de la brida F10 y cuadro de 17 mm F1007 = agujeros de la brida F10 + agujeros de la brida F07 y cuadro de 22 mm F1210 = agujeros de la brida F12 + agujeros de la brida F10 y cuadro de 27 mm F1400 = agujeros de la brida F14 y cuadro de 36 mm F1600 = agujeros de la brida F16 y cuadro de 46 mm F2516 = agujeros de la brida F25 + agujeros de la brida F16 y cuadro de 55 mm |
|
A |
MATERIALES A = estándar anodizado W = todas la juntas en FKM (130°C) |
|
EX | Producto certificado ATEX |
1-1/1 resultados