Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
QX | T | 2 | A | 020 | A | 050 |
QX | SERIE | |
T |
VERSION T = guía con bujes de bronce sinterizados B = rodamiento de bolas recirculantes |
|
2 |
FUNCIONAMIENTO 2 = doble efecto (1 placa) alimentación lateral 3 = vástago pasante (placa doble) alimentación lateral |
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS CD15 CD16 |
A |
MATERIALES A = camisa en AL anodizado, vástago en acero inox AISI 303 rolado (QXT) o en acero inox C50 templado (QXB) |
|
020 |
DIÁMETRO 010 = 10 mm - 016 = 16 mm - 020 = 20 mm - 025 = 25 mm - 032 = 32 mm |
|
A |
TIPO CONSTRUCTIVO A = estándar |
|
050 | CARRERA (ver tabla) |
+ = sumar la carrera
++ = sumar dos veces la carrera
Carrera (mm) | Ø 10 | Ø 16 | Ø 20 | Ø 25 | Ø32 | |
A | 42 | 58 | 62 | 76 | 94 | |
B | 16 | 21 | 25 | 30 | 37 | |
C | 40 | 56 | 60 | 71 | 92 | |
E | 13 | 19 | 22 | 27 | 35 | |
F | 33 | 42 | 50 | 60 | 45 | |
G | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
I | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | |
M | 8 | 10 | 12 | 12 | 16 | |
Q | 9 | 11 | 16 | 16 | 16 | |
R | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | |
L1+ | 72 | 86,6 | 98 | 104,2 | 115,6 | |
L2++ | 95 | 111,6 | 131 | 137,2 | 155,6 | |
L3 | 32,1 | 34 | 39,5 | 44 | 46,5 | |
L5 | 16 | 20 | 25 | 30 | 30 | |
L6 | 10 | 25 | 28,3 | 29,0 | 27,1 | 32,8 |
L6 | 20 | 30 | 33,3 | 34,0 | 32,1 | 37,8 |
L6 | 30 | 35 | 38,3 | 39,0 | 37,1 | 42,8 |
L6 | 40 | 40 | 43,3 | 44,0 | 42,1 | 47,8 |
L6 | 50 | 45 | 48,3 | 49,0 | 47,1 | 52,8 |
L6 | 75 | 57,3 | 60,8 | 61,5 | 59,6 | 65,3 |
L6 | 100 | - | 73,3 | 74,0 | 72,1 | 77,8 |
L7 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | |
L8 | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
L9 | 10 | 49,6 | 36,6 | 48 | 54,2 | 65,6 |
L9 | 20 | 59,6 | 46,6 | 58 | 64,2 | 75,6 |
L9 | 30 | 69,6 | 56,6 | 68 | 74,2 | 85,6 |
L9 | 40 | 79,6 | 66,6 | 78 | 84,2 | 95,6 |
L9 | 50 | 89,6 | 76,6 | 88 | 94,2 | 105,6 |
L9 | 75 | 114,6 | 101,6 | 113 | 119,2 | 130,6 |
L9 | 100 | - | 126,6 | 138 | 144,2 | 155,6 |
L10 | 10 | 49,6 | 56,6 | 58,0 | 54,2 | 65,6 |
L10 | 20 | 59,6 | 66,6 | 68,0 | 64,2 | 75,6 |
L10 | 30 | 69,6 | 76,6 | 78,0 | 74,2 | 85,6 |
L10 | 40 | 79,6 | 86,6 | 88,0 | 84,2 | 95,6 |
L10 | 50 | 89,6 | 96,6 | 98,0 | 94,2 | 105,6 |
L10 | 75 | 114,6 | 121,6 | 123,0 | 119,2 | 130,6 |
L10 | 100 | - | 146,6 | 148,0 | 144,2 | 155,6 |
H2 | 6,3 | 4,5 | 5,50 | 6,5 | 6,5 | |
H3 | 2,5 | 4,0 | 4,00 | 4 | 4 | |
H4 | 4 | 5,0 | 4,50 | 5 | 7,5 | |
H5 | 6,5 | 6,0 | 6,00 | 6 | 7,5 | |
H6 | 8 | 6,0 | 8,00 | 8 | 8 | |
H7 | 3 | 3,0 | 4,00 | 4 | 4 | |
H8 | 6,3 | - | - | - | - | |
D1 | M4 | M5 | M6 | M8 | M8 | |
D2 | 6 | 7,5 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | |
D3 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | |
D4 | M3 | M3 | M4 | M5 | M5 | |
D5 | M3 | M4 | M4 | M5 | M5 | |
D6 | M3 | M3 | M4 | M4 | M4 | |
D7 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | |
D8 | 6 | - | - | - | - | |
D9 | 3,5 | - | - | - | - | |
D10 | M4 | M5 | M5 | M6 | M6 | |
NN | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
EE | M5 | M5 | M5 | M5 | G1/8 | |
K | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | |
P | 20 | 25 | 29 | 35 | 40 |
1-6/6 resultados