text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie QX

Serie QX
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
QX T 2 A 020 A 050
QX SERIE
T VERSION
T = guía con bujes de bronce sinterizados
B = rodamiento de bolas recirculantes
2 FUNCIONAMIENTO
2 = doble efecto (1 placa) alimentación lateral
3 = vástago pasante (placa doble) alimentación lateral
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CD15
CD16
A MATERIALES
A = camisa en AL anodizado, vástago en acero inox AISI 303 rolado (QXT) o en acero inox C50 templado (QXB)
020 DIÁMETRO
010 = 10 mm - 016 = 16 mm - 020 = 20 mm - 025 = 25 mm - 032 = 32 mm
A TIPO CONSTRUCTIVO
A = estándar
050 CARRERA (ver tabla)

Cilindros (simple placa)

+ = sumar la carrera


+ = sumar la carrera
Carrera (mm) Ø 10 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø32
A 42 58 62 76 94
B 16 21 25 30 37
C 40 56 60 71 92
E 13 19 22 27 35
F 33 42 50 60 75
G 4 5 6 6 8
I 3,5 2,5 4,5 4,5 4
M 8 10 12 12 16
Q 9 11 16 16 16
R 13 13 18 18 18
L1+ 48 57,5 67,5 70,5 80,5
L2+ 59,5 70 84 87 100,5
L3 32,1 34 39,5 44,0 46,5
L4 8,5 8,5 9 8,5 12
L5 16 20 25 30 30
L6 10 18 25 30 30 40
L6 20 28 25 30 30 40
L6 30 38 35 40 40 50
L6 40 48 35 40 40 50
L6 50 58 35 40 40 50
L6 75 83 45 60 60 70
L6 100 - 55 60 60 70
L7 13 13 20 20 20
L8 16 30 30 30 30
L9 10 22 25 30 30 40
L9 20 32 25 30 30 40
L9 30 42 35 40 40 50
L9 40 52 35 40 40 50
L9 50 62 35 40 40 50
L9 75 87 45 60 60 70
L9 100 - 55 60 60 70
L10 20,5 29 31 38 47
L11 31 52 57,2 71,5 47
H2 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5
H3 2,5 4,0 4,0 4,0 4,0
H4 4,0 5,0 4,5 5,0 7,5
H5 6,5 6,0 6,0 6,0 7,5
H6 8,0 6,0 8,0 8,0 8,0
H7 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0
H8 6,3 - - - -
H10 6,5 10,5 10,5 15 8,5
H11 8 16,5 20,2 21,5 28,5
H12 4 10,5 8,00 8,5 8,5
H13 8 - 9,0 13,0 20,0
H14 8 5,5 12,5 15,0 18,5
D1 M4 M5 M6 M8 M8
D2 6 7,5 9,5 10,5 10,5
D3 2,5 2,5 4 4 4
D4 M3 M3 M4 M5 M5
D5 M3 M4 M4 M5 M5
D6 M3 M3 M4 M4 M4
D7 2,5 2,5 4,0 4,0 4,0
D8 6,0 - - - -
D9 3,5 - - - -
D10 M4 M5 M5 M6 M6
NN 6 8 10 12 16
EE M5 M5 M5 M5 G1/8
J 4,3 - - - -
K 7 7 8 8 10
P 20 25 29 35 45

Para carreras intermedias, fuera de la estándar (ejem. carrera 37 mm), considerar las dimensiones de la carrera inmediata superior (ejem. carrera 40 mm) con una reducción máxima permitida de 10 mm.
We think you are in United States.
Update your location?