EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
D | 1 | E | VC | - | M | P |
D | SERIE |
1 |
TAMAÑO 1 = 10,5 mm |
E |
VERSIÓN E = electroválvula |
VC |
COMPONENTE VC = válvula con enchufe |
M |
TIPO DE ELECTROVÁLVULA M = 5/2 monoestable B = 5/2 biestable C = 2x3/2 NC A = 2x3/2 NO G = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO V = 5/3 CC K = 5/3 CO N = 5/3 CP D = 2x2/2 NC H = 2x2/2 NO R = 1x2/2 NC + 1x2/2 NO |
P |
MANDO MANUAL P = pulsador R = pulsar y girar |
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
D | 2 | E | VC | - | M | P |
D | SERIE |
2 |
TAMAÑO 1 = 10,5 mm 2 = 16 mm |
E |
VERSIÓN E = electroválvula |
VC |
COMPONENTE VC = válvula plug-in |
M |
TIPO DE ELECTROVÁLVULA M = 5/2 monoestable B = 5/2 biestable C = 2x3/2 NC A = 2x3/2 NO G = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO V = 5/3 CC K = 5/3 CO N = 5/3 CP D = 2x2/2 NC H = 2x2/2 NO R = 1x2/2 NC + 1x2/2 NO |
P |
MANDO MANUAL P = pulsador R = con dispositivo de pulsar y girar |