text.skipToContent text.skipToNavigation

Módulos

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

Módulo de entrada digital Mod. ME3-0800-DC y ME3-0400-DC

El módulo de entrada digital sólo se puede conectar en presencia de una CPU o de un módulo de expansión y puede mezclarse con otras entradas digitales o analógicas y dispositivos de salida y con el módulo inicial de subred.
Tiene 8 o 4 conexiones M8 3 pin.



Mod. Código de referencia N° entradas digitales Conexión N° conectores Dimensiones Señalización Alimentación sensores Protección sobrevoltaje Consumo Tipo de señal Clase de protección Temperatura de operación Peso
ME3-0800-DC A 8 M8 3 pins hembra 8 122 x 25 mm 1 led amarillo para cada entrada 24 V DC 400 mA para 4 sensores 10 mA PNP IP65 0 ÷ 50°C 110 g
ME3-0400-DC B 4 M8 3 pins hembra 4 122 x 25 mm 1 led amarillo para cada entrada 24 V DC 400 mA para 4 sensores 10 mA PNP IP65 0 ÷ 50°C 110 g


Módulo de entrada digital Mod. ME3-0800-DC y ME3-0400-DC

El módulo de entrada digital sólo se puede conectar en presencia de una CPU o de un módulo de expansión y puede mezclarse con otras entradas digitales o analógicas y dispositivos de salida y con el módulo inicial de subred.
Tiene 8 o 4 conexiones M8 3 pin.



Mod. Código de referencia N° entradas digitales Conexión N° conectores Dimensiones Señalización Alimentación sensores Protección sobrevoltaje Consumo Tipo de señal Clase de protección Temperatura de operación Peso
ME3-0800-DC A 8 M8 3 pins hembra 8 122 x 25 mm 1 led amarillo para cada entrada 24 V DC 400 mA para 4 sensores 10 mA PNP IP65 0 ÷ 50°C 110 g
ME3-0400-DC B 4 M8 3 pins hembra 4 122 x 25 mm 1 led amarillo para cada entrada 24 V DC 400 mA para 4 sensores 10 mA PNP IP65 0 ÷ 50°C 110 g


We think you are in United States.
Update your location?