Módulo de entrada digital Mod. ME3-0800-DC y ME3-0400-DC
El módulo de entrada digital sólo se puede conectar en presencia de una CPU o de un módulo de expansión y puede mezclarse con otras entradas digitales o analógicas y dispositivos de salida y con el módulo inicial de subred.
Tiene 8 o 4 conexiones M8 3 pin.
Mod. | Código de referencia | N° entradas digitales | Conexión | N° conectores | Dimensiones | Señalización | Alimentación sensores | Protección sobrevoltaje | Consumo | Tipo de señal | Clase de protección | Temperatura de operación | Peso |
ME3-0800-DC | A | 8 | M8 3 pins hembra | 8 | 122 x 25 mm | 1 led amarillo para cada entrada | 24 V DC | 400 mA para 4 sensores | 10 mA | PNP | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME3-0400-DC | B | 4 | M8 3 pins hembra | 4 | 122 x 25 mm | 1 led amarillo para cada entrada | 24 V DC | 400 mA para 4 sensores | 10 mA | PNP | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
Módulo de entrada digital Mod. ME3-0800-DC y ME3-0400-DC
El módulo de entrada digital sólo se puede conectar en presencia de una CPU o de un módulo de expansión y puede mezclarse con otras entradas digitales o analógicas y dispositivos de salida y con el módulo inicial de subred.
Tiene 8 o 4 conexiones M8 3 pin.
Mod. | Código de referencia | N° entradas digitales | Conexión | N° conectores | Dimensiones | Señalización | Alimentación sensores | Protección sobrevoltaje | Consumo | Tipo de señal | Clase de protección | Temperatura de operación | Peso |
ME3-0800-DC | A | 8 | M8 3 pins hembra | 8 | 122 x 25 mm | 1 led amarillo para cada entrada | 24 V DC | 400 mA para 4 sensores | 10 mA | PNP | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME3-0400-DC | B | 4 | M8 3 pins hembra | 4 | 122 x 25 mm | 1 led amarillo para cada entrada | 24 V DC | 400 mA para 4 sensores | 10 mA | PNP | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |