Módulo de salida digital Mod. ME3-0004-DL
El modulo de salida digital puede conectarse solo en presencia de una CPU o modulo de expansión y se puede mezclar con otros dispositivos digitales o analógicos de entrada y salida y con el modulo inicial de la subred. Tiene 2 conexiones M12 A 5 hembra, cada conexión puede controlar 2 salidas digitales y puede proveer un máximo de 10 W a 24 V DC.
El dispositivo es útil para pilotar una válvula biestable o dos válvulas monoestables para cada conector, o para activar las bobinas eléctricas u otros dispositivos eléctricos con absorción máxima de 10 W a 24 V DC.
Conectando dos salidas a un solo dispositivo eléctrico y activándolos simultáneamente, es posible proporcionar un máximo de 20 W a 24 V DC.
Mod. | Código de referencia | N° salidas digitales | Conexión | N° conectores | Dimensiones | Señalización | Alimentación sensores | Potencia máx. conector M12 | Potencia máx. salida digital | Tipo de señal | Clase de protección | Temperatura de operación | Peso |
ME3-0004-DL | Q | 4 | M12 A 5 pins hembra | 2 | 122 x 25 mm | 1 led amarillo para cada salida | 24 V DC | 20 W | 10 W | NPN | IP65 | 0 ÷ 50°C | 100 g |
Módulo de salida digital Mod. ME3-0004-DL
El modulo de salida digital puede conectarse solo en presencia de una CPU o modulo de expansión y se puede mezclar con otros dispositivos digitales o analógicos de entrada y salida y con el modulo inicial de la subred. Tiene 2 conexiones M12 A 5 hembra, cada conexión puede controlar 2 salidas digitales y puede proveer un máximo de 10 W a 24 V DC.
El dispositivo es útil para pilotar una válvula biestable o dos válvulas monoestables para cada conector, o para activar las bobinas eléctricas u otros dispositivos eléctricos con absorción máxima de 10 W a 24 V DC.
Conectando dos salidas a un solo dispositivo eléctrico y activándolos simultáneamente, es posible proporcionar un máximo de 20 W a 24 V DC.
Mod. | Código de referencia | N° salidas digitales | Conexión | N° conectores | Dimensiones | Señalización | Alimentación sensores | Potencia máx. conector M12 | Potencia máx. salida digital | Tipo de señal | Clase de protección | Temperatura de operación | Peso |
ME3-0004-DL | Q | 4 | M12 A 5 pins hembra | 2 | 122 x 25 mm | 1 led amarillo para cada salida | 24 V DC | 20 W | 10 W | NPN | IP65 | 0 ÷ 50°C | 100 g |