QCBF2A020A020EX
Compact guide cyl. s.qc
Funcionamiento | Double-acting |
Nombre de la Serie | QC |
Carrera | 20 |
Materiales | Anodized aluminium body - rolled stainless steel piston rod AISI 303 rolled stainless steel AISI 420B colums for QCTF - hardened steel C50 colums for QCBF |
Versión | Double flange |
Certificacioes | ATEX |
Amortiguación | Fixed mechanical cushion (standard) |
Tipo de rodamientos | Linear ball bearings |
Diámetro | 20 |
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Cilindros QCTF y QCBF tipo "A"
+ = sumar la carrera
++ = sumar dos veces la carrera
Nota: para carreras intermedias fuera de lo estándar (ej. 35), se tiene que considerar las dimensiones referentes a la carrera inmediatamente superior (ej. 40).
Cuando se utilizan las alimentaciones laterales, destornillar los tornillos y atornillarlos en las alimentaciones frontales en línea de la superficie del cuerpo, teniendo cuidado de utilizar un sellador apropiado.
Ø | A | D | E1 | E2 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | G1 | G2 | H1 | L1 | L2 | L3 | M1 | M2 | 01 | 03 | R | S | Y |
20 | 10 | 10 | 70 | 18 | 1/8 | 10,5 | 10,5 | 25 | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 81 | 30 | 54 | 37 | 53 | 69 | 83 | 36 | 17 | 28 | 12 | 6 | 28 |
25 | 10 | 12 | 78 | 26 | 1/8 | 11,5 | 8 | 28,5 | 12,5 | 13,5 | 11,5 | 91 | 40 | 64 | 37,5 | 53,5 | 69,5 | 93 | 42 | 17 | 34 | 12 | 6 | 34 |
32 | 12 | 16 | 96 | 30 | 1/8 | 12,5 | 9,5 | 34 | 7 | 15 | 12,5 | 110 | 45 | 78 | 37,5 | 59,5 | 81,5 | 112 | 48 | 21 | 42 | 16 | 10 | 42 |
40 | 12 | 16 | 104 | 30 | 1/8 | 13 | 12 | 38 | 13 | 18 | 13 | 118 | 45 | 86 | 44 | 66 | 88 | 120 | 54 | 22 | 50 | 16 | 10 | 50 |
Ø | P1 | P3 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | X | X1 | X2 | J | K |
20 | M5x0,8 | M6x1 | 3 | 3,5 | 3 | 6 | 5,5 | 9 | 5 | 44 | M5 |
25 | M6x1 | M6x1 | 4 | 4,5 | 3 | 6 | 5,5 | 9 | 5 | 50 | M5 |
32 | M8x1,25 | M8x1,25 | 4 | 4,5 | 3 | 6 | 6,5 | 11 | 6,5 | 63 | M6 |
40 | M8x1,25 | M8x1,25 | 4 | 4,5 | 3 | 6 | 6,5 | 11 | 6,5 | 72 | M6 |
02 carr. 20-30 |
02 carr. 40-100 |
02 carr. 125-200 |
04 carr. 20-30 |
04 carr. 40-100 |
04 carr. 125-200 |
ØC QCBF |
ØC QCTF |
||||
20 | 24 | 44 | 120 | 29 | 39 | 77 | 10 | 12 | |||
25 | 24 | 44 | 120 | 29 | 39 | 77 | 12 | 16 | |||
32 | 24 | 48 | 124 | 33 | 45 | 83 | 16 | 20 | |||
40 | 24 | 48 | 124 | 34 | 46 | 84 | 16 | 20 |
1-4/4 resultados