text.skipToContent text.skipToNavigation

QCBF2A025A100

Funcionamiento   Double-acting
Nombre de la Serie   QC
Carrera   100
Materiales   Anodized aluminium body - rolled stainless steel piston rod AISI 303 rolled stainless steel AISI 420B colums for QCTF - hardened steel C50 colums for QCBF
Versión   Double flange
Amortiguación   Fixed mechanical cushion (standard)
Tipo de rodamientos   Linear ball bearings
Diámetro   25
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
Pantalla completa
Tu configuración

Cilindros QCTF y QCBF tipo "A"

+ = sumar la carrera
++ = sumar dos veces la carrera
Nota: para carreras intermedias fuera de lo estándar (ej. 35), se tiene que considerar las dimensiones referentes a la carrera inmediatamente superior (ej. 40).

Cuando se utilizan las alimentaciones laterales, destornillar los tornillos y atornillarlos en las alimentaciones frontales en línea de la superficie del cuerpo, teniendo cuidado de utilizar un sellador apropiado.



Ø A D E1 E2 F F1 F2 F3 F4 F5 F6 G1 G2 H1 L1 L2 L3 M1 M2 01 03 R S Y
20 10 10 70 18 1/8 10,5 10,5 25 12,5 11,5 10,5 81 30 54 37 53 69 83 36 17 28 12 6 28
25 10 12 78 26 1/8 11,5 8 28,5 12,5 13,5 11,5 91 40 64 37,5 53,5 69,5 93 42 17 34 12 6 34
32 12 16 96 30 1/8 12,5 9,5 34 7 15 12,5 110 45 78 37,5 59,5 81,5 112 48 21 42 16 10 42
40 12 16 104 30 1/8 13 12 38 13 18 13 118 45 86 44 66 88 120 54 22 50 16 10 50



Ø P1 P3 Y1 Y2 Y3 Y4 X X1 X2 J K
20 M5x0,8 M6x1 3 3,5 3 6 5,5 9 5 44 M5
25 M6x1 M6x1 4 4,5 3 6 5,5 9 5 50 M5
32 M8x1,25 M8x1,25 4 4,5 3 6 6,5 11 6,5 63 M6
40 M8x1,25 M8x1,25 4 4,5 3 6 6,5 11 6,5 72 M6
02
carr. 20-30
02
carr. 40-100
02
carr. 125-200
04
carr. 20-30
04
carr. 40-100
04
carr. 125-200
ØC
QCBF
ØC
QCTF
20 24 44 120 29 39 77 10 12
25 24 44 120 29 39 77 12 16
32 24 48 124 33 45 83 16 20
40 24 48 124 34 46 84 16 20


We think you are in United States.
Update your location?