text.skipToContent text.skipToNavigation

CGSY-10

Nombre de la Serie   CGSY
Tamaño   Ø 10
Pantalla completa
Tu configuración

Pinza - tamaño 10

LEYENDAS EN EL DIBUJO:
A = Conexiòn de aire para la apertura
B = Conexiòn de aire para el cierre



Mod. Fuerza de cierre total a 6 bar (N) Fuerza al cierre por mordaza a 6 bar (N) Fuerza de apertura total a 6 bar (N) Fuerza a la apertura por mordaza a 6 bar (N) Carrera por mordaza (°) Presión de trabajo (bar) Temperatura de trabajo (°C) Repetibilidad (°) Máx. frecuencia de uso (Hz) Peso (kg)
CGSY-10 24 12 32.5 16.75 90° 2 ÷ 8 5 ÷ 60 0.05° 3 0.072


We think you are in United States.
Update your location?