A531-BC2
Válvula serie a 3/2 nc
Material del cuerpo | Nickel-plated brass - burnished brass - aluminium |
Diámetro del orificio | Ø 1.2 - 1.4 - 1.5 |
Nombre de la Serie | A |
Diseño del cuerpo | ISO interface body |
Puertos | O-Rings fixed interface |
Funcionamiento | NC - normally closed |
Número de vías | 3 ways |
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
Mod. | Función | Intercara | Diámetro Ø (mm) | kv (l/min) | Material del cuerpo | Accionamiento manual | Símbolo |
A531-BC2-* | 3/2 NC | OR fijo | 1.2 | 0.62 | PA6 | biestable | EV08 |