A321-1C2
Válvula 2/2 nc 1/8 dn 1,5
Material del cuerpo | Nickel-plated brass - burnished brass - aluminium |
Diámetro del orificio | Ø 1.2 - 1.4 - 1.5 |
Nombre de la Serie | A |
Diseño del cuerpo | Threaded body |
Puertos | G1/8 |
Funcionamiento | NC - normally closed |
Número de vías | 2 ways |
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
Mod. | Función | Conexiones | Diámetro Ø (mm) | kv (l/min) | Material del cuerpo | Accionamiento manual | Símbolo |
A321-0C2-* | 2/2 NC | M5 | 1.5 | 0.77 | latón niquelado | no | EV01 |
A321-1C2-* | 2/2 NC | G1/8 | 1.5 | 0.85 | latón niquelado | no | EV01 |
A321-1D2-* | 2/2 NC | G1/8 | 2.0 | 1.55 | latón niquelado | no | EV01 |
A321-1E2-* | 2/2 NC | G1/8 | 2.5 | 2.00 | latón niquelado | no | EV01 |
A322-0C2-* | 2/2 NO | M5 | 1.8 | 1.08 | latón niquelado | no | EV02 |
A322-1C2-* | 2/2 NO | G1/8 | 1.8 | 1.24 | latón niquelado | no | EV02 |