A332-1C2
Electroválvula 3/2 no g1/8
Material del cuerpo | Nickel-plated brass - burnished brass - aluminium |
Diámetro del orificio | Ø 1.2 - 1.4 - 1.5 |
Nombre de la Serie | A |
Diseño del cuerpo | Threaded body |
Puertos | G1/8 |
Funcionamiento | NO - normally open |
Número de vías | 3 ways |
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
Mod. | Función | Conexiones | Diámetro Ø (mm) | kv (l/min) | Material del cuerpo | Accionamiento manual | Símbolo |
A331-0C2-* | 3/2 NC | M5 | 1.5 | 0.77 | latón niquelado | no | EV03 |
A331-1C2-* | 3/2 NC | G1/8 | 1.5 | 0.93 | latón niquelado | no | EV03 |
A331-1D2-* | 3/2 NC | G1/8 | 2.0 | 1.45 | latón niquelado | no | EV03 |
A331-1E2-* | 3/2 NC | G1/8 | 2.5 | 1.90 | latón niquelado | no | EV03 |
A332-0C2-* | 3/2 NO | M5 | 1.5 | 0.85 | latón niquelado | no | EV05 |
A332-1C2-* | 3/2 NO | M5-G1/8 | 1.5 | 0.85 | latón niquelado | no | EV05 |
A333-0C2-* | 3/2 NO IN-LINE | M5 | 1.5 | 0.93 | latón niquelado | no | EV05 |
A333-1C2-* | 3/2 NO IN-LINE | G1/8 | 1.5 | 0.93 | latón niquelado | no | EV05 |