text.skipToContent text.skipToNavigation

AA31-CC2

Material del cuerpo   Nickel-plated brass - burnished brass - aluminium
Diámetro del orificio   Ø 1.2 - 1.4 - 1.5
Nombre de la Serie   A
Diseño del cuerpo   Single manifold
Puertos   G1/8-fittings Ø4
Funcionamiento   NC - normally closed
Número de vías   3 ways
Pantalla completa
Tu configuración

Electroválvula - 3/2 vias Mod. A33 - cuerpo modular en latón

*Elegir el solenoide deseado.



Mod. Función Conexiones Diámetro Ø (mm) kv (l/min) Material del cuerpo Accionamiento manual Símbolo
AA31-0C2-* 3/2 NC G1/8-M5 1.5 0.85 latón niquelado biestable EV08
AA31-CC2-* 3/2 NC G1/8-Ø4 1.5 0.85 latón niquelado biestable EV08
AA32-0C2-* 3/2 NO M5-M5 1.4 0.75 latón niquelado biestable EV05
AA32-CC2-* 3/2 NO M5-Ø4 1.4 0.75 latón niquelado biestable EV05
AA33-0C2-* 3/2 NO IN-LINE G1/8-M5 1.5 1.00 latón niquelado no EV05
AA33-CC2-* 3/2 NO IN-LINE G1/8-Ø4 1.5 1.00 latón niquelado no EV05


We think you are in United States.
Update your location?