600-450-A63
Electroválvula 3/2 nc 24v
Nombre de la Serie | 6 |
Tensión | 24 V DC - 10 W |
Tipo de cuerpo | Rotatable interface body - Ø 2 orifice |
Número de vías y funciones | Interface |
Conexiones | Interface |
Material de la bobina | PPS |
Interfaz del solenoide | 32x32 |
Accessories
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Mod. | Intercara | Diámetro Ø (mm) | kv (l/min) | Qn (Nl/min) | Presión min-max (bar) |
600-450-A6* | rotatable | 2 | 1.6 | 106 | 0 ÷ 10 |
600-45E-A6* | rotatable | 2.5 | 2.0 | 130 | 0 ÷ 8 |
600-457-A6* | fixed | 2 | 1.6 | 106 | 0 ÷ 10 |
1-1/1 resultados