MD1-F000
Filtro purga semi-automático
Elemento filtrante | 25 µm |
Dimensión | 42 |
Nombre de la Serie | MD |
Indicador visual de bloqueo | Not present |
Descarga de condensados | Semiautomatic-manual drain |
Puertos | Without cartridges |
Funcionamiento | FILTER |
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
Mod. | A | B | C | E | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Peso (kg) |
MD1-F000 | - | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |