MD1-FR0000
Filtro-regulador 0,5-10bar
Presión mínima de funcionamiento [bar] | 0.5 ÷ 10 bar |
Elemento filtrante | 25 µm with relieving |
Dimensión | 42 |
Nombre de la Serie | MD |
Manómetro | Without pressure gauge (with 1/8 port) |
Descarga de condensados | Semiautomatic-manual drain |
Puertos | Without cartridges |
Funcionamiento | FILTER-REGULATOR |
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
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | Peso (Kg) | Z | Peso (kg) |
MD1-FR0000 | - | G1/8 | 42 | Ø28 | 42 | M28X1,5 | G1/8 | 26.2 | 43 | Ø4 | 110 | 208.2 | 22.7 | 4 | 51.7 | 133.2 | 34.6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48.8 | 0.2 | Ø3.2 | 0.2 |
MD1-FR0000 | - | G1/8 | 42 | Ø28 | 42 | M28X1,5 | M10x1 | 26.2 | 43 | Ø4 | 110 | 197.6 | 22.7 | 4 | 51.7 | 122.9 | 34.6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48.8 | 0.2 | Ø3.2 | 0.2 |