MD1-FR1000
Filtro-regulador
Presión mínima de funcionamiento [bar] | 0.5 ÷ 10 bar |
Elemento filtrante | 5 µm with relieving |
Dimensión | 42 |
Nombre de la Serie | MD |
Manómetro | Without pressure gauge (with 1/8 port) |
Descarga de condensados | Semiautomatic-manual drain |
Puertos | Without cartridges |
Funcionamiento | FILTER-REGULATOR |
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | Peso (Kg) | Z | Peso (kg) |
MD1-FR0000 | - | G1/8 | 42 | Ø28 | 42 | M28X1,5 | G1/8 | 26.2 | 43 | Ø4 | 110 | 208.2 | 22.7 | 4 | 51.7 | 133.2 | 34.6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48.8 | 0.2 | Ø3.2 | 0.2 |
MD1-FR0000-1/8 | G1/8 | G1/8 | 42 | Ø28 | 42 | M28X1,5 | G1/8 | 26.2 | 43 | Ø4 | 110 | 208.2 | 22.7 | 4 | 51.7 | 133.2 | 34.6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48.8 | 0.2 | Ø3.2 | 0.2 |
MD1-FR0000-1/4 | G1/4 | G1/8 | 42 | Ø28 | 42 | M28X1,5 | G1/8 | 26.2 | 43 | Ø4 | 110 | 208.2 | 22.7 | 4 | 51.7 | 133.2 | 34.6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48.8 | 0.2 | Ø3.2 | 0.2 |
MD1-FR0000-3/8 | G3/8 | G1/8 | 42 | Ø28 | 42 | M28X1,5 | G1/8 | 26.2 | 43 | Ø4 | 110 | 208.2 | 22.7 | 4 | 51.7 | 133.2 | 34.6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48.8 | 0.2 | Ø3.2 | 0.2 |
MD1-FR0000-6 | Ø6 | G1/8 | 47 | Ø28 | 42 | M28X1,5 | G1/8 | 26.2 | 43 | Ø4 | 110 | 208.2 | 22.7 | 4 | 51.7 | 133.2 | 34.6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48.8 | 0.2 | Ø3.2 | 0.2 |
MD1-FR0000-8 | Ø8 | G1/8 | 62 | Ø28 | 42 | M28X1,5 | G1/8 | 26.2 | 43 | Ø4 | 110 | 208.2 | 22.7 | 4 | 51.7 | 133.2 | 34.6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48.8 | 0.2 | Ø3.2 | 0.2 |
MD1-FR0000-10 | Ø10 | G1/8 | 67 | Ø28 | 42 | M28X1,5 | G1/8 | 26.2 | 43 | Ø4 | 110 | 208.2 | 22.7 | 4 | 51.7 | 133.2 | 34.6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48.8 | 0.2 | Ø3.2 | 0.2 |
MD1-FR0000 | - | G1/8 | 42 | Ø28 | 42 | M28X1,5 | M10x1 | 26.2 | 43 | Ø4 | 110 | 197.6 | 22.7 | 4 | 51.7 | 122.9 | 34.6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48.8 | 0.2 | Ø3.2 | 0.2 |