MD1-V16
Válvula de interceptación
Dimensión | 42 |
Nombre de la Serie | MD |
Componente | 3/2-WAY VALVE |
Diseño | Electro-pneumatic control, Push & Turn manual override |
Puertos | Without cartridges |
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Peso (kg) |
MD1-V16* | - | G1/8 | 42 | Ø30 | 42 | 28,5 | G1/8 | 43 | Ø4 | 9,5 | 119,4 | 26,2 | 22,7 | 51,7 | 35,1 | 34,6 | 9 | 58,2 | 0,2 |
MD1-V16*-1/8 | G1/8 | G1/8 | 42 | Ø30 | 42 | 28,5 | G1/8 | 43 | Ø4 | 9,5 | 119,4 | 26,2 | 22,7 | 51,7 | 35,1 | 34,6 | 9 | 58,2 | 0,2 |
MD1-V16*-1/4 | G1/4 | G1/8 | 42 | Ø30 | 42 | 28,5 | G1/8 | 43 | Ø4 | 9,5 | 119,4 | 26,2 | 22,7 | 51,7 | 35,1 | 34,6 | 9 | 58,2 | 0,2 |
MD1-V16*-3/8 | G3/8 | G1/8 | 42 | Ø30 | 42 | 28,5 | G1/8 | 43 | Ø4 | 9,5 | 119,4 | 26,2 | 22,7 | 51,7 | 35,1 | 34,6 | 9 | 58,2 | 0,2 |
MD1-V16*-6 | Ø6 | G1/8 | 47 | Ø30 | 42 | 28,5 | G1/8 | 43 | Ø4 | 9,5 | 119,4 | 26,2 | 22,7 | 51,7 | 35,1 | 34,6 | 9 | 58,2 | 0,2 |
MD1-V16*-8 | Ø8 | G1/8 | 62 | Ø30 | 42 | 28,5 | G1/8 | 43 | Ø4 | 9,5 | 119,4 | 26,2 | 22,7 | 51,7 | 35,1 | 34,6 | 9 | 58,2 | 0,2 |
MD1-V16*-10 | Ø10 | G1/8 | 67 | Ø30 | 42 | 28,5 | G1/8 | 43 | Ø4 | 9,5 | 119,4 | 26,2 | 22,7 | 51,7 | 35,1 | 34,6 | 9 | 58,2 | 0,2 |