text.skipToContent text.skipToNavigation

MD1-R000-3/8

Presión mínima de funcionamiento [bar]   0.5 ÷ 10 bar
Tipo de regulador   Pressure regulator
Nombre de la Serie   MD
Diseño   With relieving
Tamaño   42
Manómetro   Without pressure gauge (with 1/8 port)
Puertos   G3/8
Pantalla completa
Tu configuración

Reguladores de presión Serie MD



Mod. A B C D E F H I L M N P Q R S T U V W Peso (kg) Peso (kg)
MD1-R000-3/8 G3/8 G1/8 42 Ø28 42 M28x1,5 26,2 43 Ø4 16 102 22,7 4 53,2 27 34,6 0 ÷ 11 10,5 48,8 0,2 0,2


Reguladores de presión para BPA- ...R1



Mod. A B C D E F H I L M N P Q R S T U V W Peso (g)
MD1-R000 - G1/8 42 Ø28 42 M28x1,5 26,2 43 Ø4 16 102 22,7 4 53,2 27 34,6 0 ÷ 11 10,5 48,8 0,2


We think you are in United States.
Update your location?