Dispositivo de control electrónico para válvulas proporcionales
Serie 130
Dispositivo de control PWM, con sistema de control de corriente para válvulas proporcionales de mando directo
El dispositivo de control electrónico Serie 130 permite pilotar cualquier válvula proporcional con un máximo de corriente de 1 A. Convierte una señal de entrada estándar (0-10V o 4-20 mA) en una señal PWM para obtener a la salida de la bobina una corriente proporcional a la señal de entrada.
Un sistema de control de la corriente proporcionada permite compensar variaciones debido al calentamiento de la bobina o a la variación de la fuente de voltaje. Es posible ajustar la corriente máxima y miníma proporcionada a la bobina. La señal de salida puede tener una rampa progresiva que es ajustable entre 0 y 5 s. El dispositivo tiene un firmware dedicado al pilotaje de la válvula proporcional para garantizar su mejor desempeño.
Un sistema de control de la corriente proporcionada permite compensar variaciones debido al calentamiento de la bobina o a la variación de la fuente de voltaje. Es posible ajustar la corriente máxima y miníma proporcionada a la bobina. La señal de salida puede tener una rampa progresiva que es ajustable entre 0 y 5 s. El dispositivo tiene un firmware dedicado al pilotaje de la válvula proporcional para garantizar su mejor desempeño.
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
Material of container | Policarbonato |
Electrical connections | tornillos |
Environmental temperature | 0 ÷ 50°C |
Montaje | en cualquier posición |
Alimentación eléctrica | 6 V ÷ 24 V DC (± 10%) |
Consumption | 0.4 W (sin válvula) |
Entrada analógica | 0 ÷ 10 V 4 ÷ 20 mA |
Input impedence | >30 Kohm con entrada bajo tensión <200 ohm con entrada bajo corriente |
Output PWM | 120 Hz ÷ 11.7 KHz (fija, de acuerdo al valor escogido) |
Maximum current (valve) | 1 A |
Protección | Inversión de polaridad, corto circuito del outlet |
External diameter of cable jacket | 5 ÷ 7.5 mm con sello solamente 4 ÷ 6 mm con reductor y sello |
Conductor section | 26 ÷ 16 AWG / 0,13 ÷ 1,5 mm2 |
Maximum length supply/signal cable | 10 m |
Maximum length valve cable | 5 m |
IP protection class according to EN 60529 | IP 54 |
Ramp function | Tiempo ajustable desde 0 a 5 s |
Regulation min. current (Offset) | 0% ÷ 40% F.S. |
Regulation maximum current | 50% ÷ 100% F.S. |
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
130 | - | 2 | 2 | 2 |
130 | SERIE |
2 |
TENSION 2 = 24 V DC (max potencia 24 W) 3 = 12 V DC (max potencia 12 W) 4 = 6 V DC (max potencia 6 W) 5 = 11 V DC (max potencia 11 W) |
2 |
POTENCIA 1 = 3 W 2 = 6,5 W 3 = 3,2 W 4 = 4,3 W 5 = 10 W 6 = 4,2 W 7 = 2,5 W |
2 |
FRECUENCIA PWM 2 = 500 Hz 3 = 1 KHz |
NOTA: Es posible realizar configuraciones con valores de tensión, potencia y frecuencia PWM que no están aún indicados en el ejemplo de codificación. Para mayor información sugerimos contactar con nuestro departamento técnico.
Mod. | Usados en válvulas | Tensión válvula (Salida) | Potencia ajustada | Frecuencia ajustada |
130-222 | Serie AP - tamaño 22 mm | 24 V DC | 6,5 W | 500 Hz |
130-322 | Serie AP - tamaño 22 mm | 12 V DC | 6,5 W | 500 Hz |
130-252 | Serie AP - tamaño 22 mm | 24 V DC | 10 W | 500 Hz |
130-352 | Serie AP - tamaño 22 mm | 12 V DC | 10 W | 500 Hz |
130-213 | Serie AP - tamaño 16 mm | 24 V DC | 3 W | 1000 Hz |
130-313 | Serie AP - tamaño 16 mm | 12 V DC | 3 W | 1000 Hz |
130-433 | Serie CP - tamaño 16 mm | 6 V DC | 3,2 W | 1000 Hz |
130-533 | Serie CP - tamaño 16 mm | 11 V DC | 3,2 W | 1000 Hz |
130-233 | Serie CP - tamaño 16 mm | 24 V DC | 3,2 W | 1000 Hz |
130-442 | Serie CP - tamaño 20 mm | 6 V DC | 4,3 W | 500 Hz |
130-342 | Serie CP - tamaño 20 mm | 12 V DC | 4,3 W | 500 Hz |
130-242 | Serie CP - tamaño 20 mm | 24 V DC | 4,3 W | 500 Hz |
130-463 | Serie CP - tamaño 20 mm, presión compensada | 6 V | 4,2 W | 1000 Hz |
130-363 | Serie CP - tamaño 20 mm, presión compensada | 12 V | 4,2 W | 1000 Hz |
130-263 | Serie CP - tamaño 20 mm, presión compensada | 24 V | 4,2 W | 1000 Hz |
130-473 | Serie CP - tamaño 16 mm, presión compensada | 6 V | 2,5 W | 1000 Hz |
130-373 | Serie CP - tamaño 16 mm, presión compensada | 12 V | 2,5 W | 1000 Hz |
130-273 | Serie CP - tamaño 16 mm, presión compensada | 24 V | 2,5 W | 1000 Hz |