text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 52

Serie 52

Doble efecto magnéticos, amortiguardos
Ø 25, 32 ,40, 50, 63 mm
Los cilindros sin vástago de la Serie 52 están disponibles en 5 diámetros (25, 32, 40, 50, 63 mm) y en 3 versiones: estándar (M), con guía deslizante (G) y con guía a bolillas (R). Todas las versiones tienen disponible el carro estándar o el carro corto para cubrir un amplio rango de aplicaciones. La Serie 52 está además disponible en la versión con alimentación por un solo lado.

Un iman permanente alojado dentro del pistón permite detectar la posición del mismo mediante sensores de proximidad alojados en las ranuras de tres caras del perfil del cilindro. El está equipado con amoriguadores en el fin de la carrera que pueden ser regulados por un tornillo alojado en las tapas del cilindro.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Models Estándar, versión con guía deslizante, con guía a bolilla, alimentación de aire de uno o ambos cabezales, con carro estándar o corto. Por diámetros 50 y 63 la versión con guía a bolillas no está disponible.
Materiales AL anodizado, tecnopolímero, acero templado, juntas en NBR, PU
Temperatura de funcionamiento -10°C ÷ +70°C
Presión de trabajo 1 ÷ 8 bar 1,5 ÷ 8 bar (Ø25 en la versión “R”)
Velocidad 10 ÷ 1000 mm/seg. (sin carga)
Fluido Aire filtrado, sin lubrificación. En el caso de usar aire lubrificado, recomendamos utilizar aceite ISOVG32 y no interrumpir la lubrificación. Si la velocidad supera 1m/s es recomendamos utilizar aire lubricado.
Bore size Ø25
Ø32
Ø40
Ø50
Ø63
Cushioning length (mm) 14 mm - Ø25
20 mm - Ø32
25 mm - Ø40
22 mm - Ø50
32 mm - Ø63
Strokes with standard carriage (version "P") max 6000 mm - Ø25
max 5950 mm - Ø32
max 5900 mm - Ø40, Ø50
max 5880 mm - Ø63
Strokes with short carriage (version "C") max 6000 mm
Stroke tolerance carreras ≤ 1000 mm = 0 / +0,6 mm
carreras > 1000 mm = 0 / +3 mm
Connection G1/8 (Ø 25; 32) G1/4 (Ø 40) G3/8 (Ø 50; 63)
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
52 M 2 P 40 A 0500
52 SERIE
M VERSIÓN
M= estándar
G = con guía deslizante
R = con guía a bolillas (sólo Ø 25 - 32 - 40)
2 FUNCIONAMIENTO
2 = doble efecto, magnético, con amortiguación, con alimentación de aire de ambos cabezales
8 = doble efecto, magnético, con amortiguación, con alimentación de aire de un solo cabezal
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CDSS (ver páginas siguientes)
CDSS (ver páginas siguientes)
P MATERIALES
P = tubo perfil AL anodizado - juntas PU y NBR - carro estándar
C = tubo perfil AL anodizado - juntas PU y NBR - carro corto
40 DIÁMETRO
25 = 25 mm
32 = 32 mm
40 = 40 mm
50 = 50 mm
63 = 63 mm
A TIPO CONSTRUCTIVO
A = estándar
0500 CARRERA
ver tabla
We think you are in United States.
Update your location?