Pinzas paralelas autocentrantes
Serie CGPL
Doble efecto, magnéticas, autocentrantes
Diámetros: 8, 12, 16, 20
Diámetros: 8, 12, 16, 20
La pinza paralela de carrera larga de la Serie CGPL es una solución flexible y eficaz para aplicaciones con espacio restringido.
La guía de rodamiento de bolas integrada y el diseño compacto y ligero permiten una manipulación rápida y precisa de los componentes, incluso en situaciones de ciclos de trabajo elevados.
Gracias a su construcción plana, esta pinza paralela puede soportar cargas elevadas y aceleraciones rápidas, lo que la convierte en una solución ideal para el montaje y la robótica industrial.
La guía de rodamiento de bolas integrada y el diseño compacto y ligero permiten una manipulación rápida y precisa de los componentes, incluso en situaciones de ciclos de trabajo elevados.
Gracias a su construcción plana, esta pinza paralela puede soportar cargas elevadas y aceleraciones rápidas, lo que la convierte en una solución ideal para el montaje y la robótica industrial.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Tipo de construcción | Pinza paralela autocentrante |
Funcionamiento | Doble efecto |
Diámetros | 8, 12, 16, 20 |
Conexiones de aire | M3 (8) M5 (12, 16, 20) |
Presión de trabajo | 1,5 ÷ 7 bar (8) 1 ÷ 7 bar (12, 16, 20) |
Temperatura de trabajo | 5°C ÷ 60°C (estándar) |
Temperatura de almacenaje | 5°C ÷ 90°C |
Frecuencia máx. de uso | 2Hz (carrera corta), 2Hz (carrera media), 1Hz (carrera larga) |
Repetibilidad | 0,05 mm Este es el valor cuando los brazos no sujetan cargas desequilibradas. En caso de carga desequilibrada, el valor máximo es de 0,15 mm por efecto del piñón y cremallera. |
Intercambiabilidad | 0,1 mm |
Medio | Aire filtrado de clase [7:4:4] según ISO 8573-1. En caso de utilizar aire lubricado, recomendamos aceite ISOVG32 y nunca interrumpir la lubricación. |
Compatibilidad | Directiva ROHS |
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ejemplo de codificación
CGPL | - | 12 | - | 24 |
CGPL | SERIE |
12 |
DIÁMETROS 8 12 16 20 |
24 |
CARRERAS (véase la tabla carreras estándar) |