Islas de válvulas, Multipolar y Fieldbus
Serie D5
Conexión multipolar con 25 o 37 pins
Conexión serial con los protocolos de comunicación más comunes Funciones válvula: 2x2/2, 2x3/2, 5/2, 5/3 CC
Conexión serial con los protocolos de comunicación más comunes Funciones válvula: 2x2/2, 2x3/2, 5/2, 5/3 CC
In this configuration, Series D1 and D2 valves (size 10 and 16 mm) can be combined into one unique Island. Some benefits of this version are the small dimensions, only one Multipole or Serial connection point, easy installation and the possibility to have different flow rates.
All size D2 components of this configuration remain unvaried, while for size D1 a longer subbase is used. All electric and pneumatic components and characteristics of the single versions remain unvaried.
The COILVISION function is included also in this version.
All size D2 components of this configuration remain unvaried, while for size D1 a longer subbase is used. All electric and pneumatic components and characteristics of the single versions remain unvaried.
The COILVISION function is included also in this version.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
PNEUMATIC SECTION | |
Valve construction | corredera con sellos |
Valve functions | 5/2 monoestable y biestable 5/3 CC, CO, CP 2 x 2/2 NO 2 x 2/2 NC 1 x 3/2 NC +1 x 3/2 NO |
Materiales | corredera en aluminio juntas de corredera en HNBR otras juntas en NBR cartuchos en latón cuerpo y cubiertas en tecnopolímero subbases en aluminio |
Connections | Entradas 2 y 4, tamaño 10.5 mm: M7, manguera Ø 4, manguera Ø 6 Entradas 2 y 4, tamaño 21 mm: G1/4, manguera Ø 10 Suministro 1: G1/4, manguera Ø 8, manguera Ø 10 Suministro 12/14: M7 Salidas 3 y 5: G1/4 o con silenciador integrado Salidas 82/84: M7 |
Temperatura | 0 ÷ 50°C |
Air characteristics | Aire comprimido filtrado, no lubricado, clase 6.4.4 según ISO 8573-1: 2010. Si la lubricación es necesaria, utilice solamente aceites con viscosidad máxima de 32 Cst y la versión con alimentación servo-pilotaje externo. La clase de calidad del aire de suministro del servo-pilotaje debe ser 6.4.4 según ISO 8573-1: 2010 (no lubricar). |
Valve sizes | 10.5 mm (2 válvulas para cada subbase) 21 mm (1 válvula para cada subbase) |
Presión de trabajo | -0,9 ÷ 10 bar |
Pilot pressure | 3 ÷ 7 bar 4.5 ÷ 7 bar (con presión de trabajo excediendo 6 bar para las versiones 2x2/2 y 2x3/2) |
External pilot pressure | SEE GRAPHS |
Flow rate | 10,5 mm = 250 Nl/min 16 mm = 950 Nl/min |
Posición de montaje | cualquier posición |
Clase de protección | IP65 |
ELECTRICAL SECTION MULTIPOLE VERSION |
|
Type of Sub-D connector | 25 or 44 pins |
Max. absorption | 0.8 A (with Sub-D connector 25 pins) 1,5 A (with Sub-D connector 44 pins) |
Tensión de alimentación | 24V DC +/- 10% |
Max. number of coils to operate | 22 on 11 valve positions (with Sub-D connector 25 pins) 38 on 19 valve positions (with Sub-D connector 44 pins) |
Signalling LED | Multipole: green LED - presence of power red LED - anomaly Valve: yellow LED - presence of power blinking yellow LED - operating fault |
ELECTRICAL SECTION FIELDBUS VERSION |
|
General data |
see Multi-serial Modules section on the next pages |
Max. absorption | 2.5 A |
Alimentación de tensión | 24 V DC +/-10% logic supply 24 V DC +/-10% power supply |
Max. number of coils to operate | 128 on 64 valve positions |
Max. number of digital inputs | 128 |
Max. number of analog inputs | 16 |
Max. number of digital outputs | 128 |
Max. number of analog outputs | 16 |
Versión IO-Link | |
Max n° of coils to operate | 64 on 32 valve positions |
Input and Output | No |
Type of port | Class B |
IODD Configuration file (The IO-Link module on the valve island is auto-configured to operate with the right IODD) |
up to 12, 24 or 32 valve positions per island |