text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MD

Serie MD

Módulo con cartuchos intercambiables: roscados (1/8, 1/4, 3/8) o integrados con racores súper rápidos para tubo de Ø 6, 8 y 10 mm
Ensamble módular
La Serie MD ofrece soluciones en varios sectores asegurando ahorrros en terminos de tiempo de instalación, espacio y costos. Las diferentes funciones pueden ser conectadas por medio de cartuchos unión intermedios. Los reguladores y las válvulas pueden ser montadas de tal forma que permiten tener los dispositivos de regulación o de actuación en posición frontal o inferior. Hay disponibles diferentes tipos de soportes para el montaje a pared.

Gracias a la solución adoptada por la conexión neumática, es posible equipar al mismo elemento con cartuchos intercambiables los cuales pueden ser roscados o con un racor super rápido integrado, ambos en diferentes tamaños. Cartuchos intermedios pueden ser también integrados para unir varias funciones o con derivación para derivar aire a otra salida.
Contrucción modular, compact
Materiales see catalogue pages referring to the single component
Puertos with interchangeable cartridges: 1/8, 1/4 and 3/8 threaded or integrated with super-rapid fitting
for tube with Ø 6, 8 and 10 mm
Fijación vertical in-line;
wall-mounting by means of through holes in the body or with a support bracket;
panel mounting
Temperatura de funcionamiento -5°C ÷ 50°C up to 16 bar (according to the single component characteristics)
Pantalla completa
CONFIGURADOR DE GRUPOS ENSAMBLADOS SERIE MD
nx = COMBINACION ( 3 ) + (*) REPETIBLE por un “n” número de veces

** NOTA: si el puerto de entrada (IN) es diferente del puerto de salida (OUT), ambos valores deben ser indicados. Ejemplo: MD1-V01F000R000-3/8-8
MD 1 - V01 F000 R000 L00 V16 - 8 - LH
MD SERIE
1 ( 1 ) TAMAÑO:
1 = 42 mm
V01 ( 2 )










[ * ]
MODULO + [ * ] (para configurar los módulos, ver las páginas de cada componente):
F... = Filtro
FC... = Filtro coalescente
FCA... = Filtro de carbón activado
R... = Regulador de presiòn
L... = Lubricador
FR... = Filtro-regulador
V... = Válvula de aislamiento
AV... = Válvula de arranque suave
B... = Módulo de derivación

Los siguientes ACCESORIOS pueden ser agregados despues de cada módulo:

REGULADOR, FILTRO-REGULADOR Y REGULADOR MANIFOLD
+A01 = M043-P04 (manómetro)
+A02 = M043-P06 (manómetro)
+A03 = M043-P10 (manómetro)
+A04 = M043-P12 (manómetro)
+A05 = SWCN-P10-P3-2 (interruptor de presión)
+A06 = SWCN-P10-P4-2 (interruptor de presión)
+A07 = SWCN-P10-P4-M (interruptor de presión)
+A08 = PG010-PB-1/8 (manómetro)

VALVULA DE AISLAMIENTO ...V01 / V16 / V36
+A25 = 2901 1/8 (silenciador)
+A26 = 2921 1/8 (silenciador) - opciòn recomendada
+A27 = 2931 1/8 (silenciador)
+A28 = 2938 1/8 (silenciador)
+A01 = M043-P04 (manómetro)
+A02 = M043-P06 (manómetro)
+A03 = M043-P10 (manómetro)
+A04 = M043-P12 (manómetro)
+A05 = SWCN-P10-P3-2 (interruptor de presión)
+A06 = SWCN-P10-P4-2 (interruptor de presión)
+A07 = SWCN-P10-P4-M (interruptor de presión)
+A08 = PG010-PB-1/8 (manómetro)

VALVULA DE ARRANQUE SUAVE Y MODULO DE DERIVACION
+A15 = PM11-NC (interruptor de presión montado arriba)
+A16 = PM11-NA (interruptor de presión montado arriba)
+A17 = PM681-1 (interruptor de presión montado arriba)
+A18 = PM681-3 (interruptor de presión montado arriba)
+A19 = PM11-SC + S2520 1/8-1/4 (interruptor de presión montado arriba con racor)
+A05 = SWCN-P10-P3-2 (interruptor de presión montaje frontal)
+A06 = SWCN-P10-P4-2 (interruptor de presión montaje frontal)
+A07 = SWCN-P10-P4-M (interruptor de presión montaje frontal)
+A08 = PG010-PB-1/8 (interruptor de presión montaje frontal)

CARTUCHO DE UNION INTERMEDIO CON DERIVACION (MD1-B)
+A17 = PM681-1 (interruptor de presión montado arriba)
+A18 = PM681-3 (interruptor de presión montado arriba)























VALVULA DE AISLAMIENTO ...V16
+A35 = U7H (bobinas 12V DC)
+A36 = U77 (bobinas 24V DC)
+A37 = U79 (bobinas 48V DC)
+A38 = U7K (bobinas 110V AC)
+A39 = U7J (bobinas 230V AC)
+A40 = G7H (bobinas 12V DC)
+A41 = G77 (bobinas 24V DC)
+A42 = G79 (bobinas 48V DC)
+A43 = G7K (bobinas 110V AC)
+A44 = G7J (bobinas 230V AC)
F000 ( 3 ) ver MODULO (2) + [ * ]
R000 ( 3 ) ver MODULO (2) + [ * ]
L00 ( 3 ) ver MODULO (2) + [ * ]
V16 ( 3 ) ver MODULO (2) + [ * ]
8 ( 4 ) Conexiones ENTRADA - SALIDA (IN - OUT)**:
= sin Conexiones
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
6 = tubo Ø6
8 = tubo Ø8
10 = tubo Ø10
LH ( 5 ) DIRECCION DEL CAUDAL:
= de izquierda a derecha (estándar)
LH = de derecha a izquierda
We think you are in United States.
Update your location?